- Uygulamaya göre sıcaklık sensörleri
- Ölçüm teknolojisi
Sıcaklık Sensörü Ölçüm Teknolojisi
İnce Film Uç Tasarımı
ifm, yüksek kalitede tasarlanmış bir yapı yöntemi kullanır. RTD elemanı önce ince bir film taşıyıcıya bağlanır.Bu taşıyıcı, elektrik uçlarının ısıl kütlesini azaltır. Film taşıyıcı ve RTD elemanı daha sonra özel bir grup taşıyıcıya bağlanır.Taşıyıcı, RTD elemanını tam doğru konuma konumlandırır ve RTD’yi, sondanın iç kılıf duvarına sabit kuvvetle ön yükleme yapar. Bu sayede, RTD elemanının işlem ortamından ayıran ısıl kütle miktarı en aza iner, RTD elemanının kılıfa doğrudan ve sürekli kontrollü şekilde temas edebilir. Sonuç – hızlı ve tekrarlanabilir tepki!
Sıradan RTD’ler ve sıcaklık cihazları, kılıf tüpünün ucuna yerleştirilmiş algılama elemanına sahiptir. Doldurma bileşiği bir yalıtkan gibi davranarak RTD elemanına ısı transferini yavaşlatır. Tipik olarak, RTD elemanının konumu kontrol edilmez, sadece tel uçları tarafından kılıfa indirilir ve yerine yapıştırılır. Bu faktörlerin her ikisi de yetersiz dağılım, tekrarlanabilirlik ve uzun tepki süresine yol açar.
İnce film uç tasarımlı ifm cihazları; TN, TR, TA, TK, TV, TT ve TM serilerinde bulunur.
Metalik Bağlı Uç
Bu ifm tasarımı, RTD elemanını doğrudan sonda ucunun bakır kaplama iç duvarına metalik olarak bağlayan, çığır açan bir proses kullanır. Bu proses, optimum ısı transferi için doğrudan bir metalik bağ ile çok düşük ısıl kütle oluşturur. Metalik bağ teknolojisi, tüm polimer parçaları ortadan kaldırarak sensörün daha yüksek sıcaklıklarda kullanılmasını sağlar. Ayrıca uç yapısı, mevcut hızlı ince film tasarımımıza oranla iki kat daha fazla tepki hızı sunar.
Aşağıdaki resim, ince film yapısından metalik bağlı yapıya tepki süresindeki farkı göstermektedir.
Metalik bağlı yapı aşağıdakiler için idealdir:
- UHT (Ultra Yüksek Sıcaklık) pastörizasyon işlemleri
- HTST (Yüksek Sıcaklık Kısa Süre) pastörizasyon işlemleri
- SIP (Yerinde Buhar) ölçümü
- Yüksek reaksiyon hızı ve kritik sıcaklık ölçümünün gerekli olduğu sürekli prosesler
Yiyecek ve İçecek/Sıhhi uygulamalar için kullanılan ifm TA2 serisi metalik bağlı uç yapısını kullanır.
Kendini Doğrulayan Çift Elemanlı Uç
TCC cihaz serisinin tasarımı, herhangi bir sinyal sürüklenmesi meydana geldiğinde kendini algılayan ve bir uyarı gönderen iki algılama elemanı içerir. PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayısı) elemanı, artan sıcaklıkla direncini arttırır. NTC (Negatif Sıcaklık Katsayısı) elemanı, artan sıcaklıkla direncini azaltır.
PTC ve NTC zıt yönlerde sıcaklık değişikliğine tepki verdiğinden mikroişlemci iki eleman arasındaki farkı ölçebilir ve kullanıcıyı hassasiyette olası bir düşüşe karşı uyarır.
Kızılötesi Temassız Teknoloji
Pirometre olarak adlandırılan kızılötesi sıcaklık cihazları, nesnelerden yayılan kızılötesi (IR) radyasyon miktarını algılar. Bir mercek, kızılötesi radyasyonu bir dedektör üzerine odaklar, dedektör de enerjiyi bir elektronik sinyaline dönüştürür. Bu teknoloji, nesneye temas gerektirmeden belli bir mesafeden sıcaklık ölçümü sağlar.
-273 °C'nin (0 K) üzerinde bir sıcaklığa sahip tüm nesneler bir miktar kızılötesi enerji yayar. Nesnenin bu enerjiyi yayma becerisi, yayma kapasitesi (ε) olarak tanımlanır.Malzeme ve yüzey kalitesi dahil olmak üzere nesnenin yayma kapasitesini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Örneğin parlatılmış yüzeyli bir metal, pürüzlü yüzeyli aynı metalden çok daha düşük bir yayma kapasitesine sahiptir. Yayma kapasitesi bilgisi internetten, ders kitaplarından vb. elde edilebilir ancak pratikteki değerler hedef çevreye, şekle ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.Bu tabloda bazı örnekler gösterilmektedir:
Yayma kapasitesi ε
Malzeme | [%] | Malzeme | [%] |
---|---|---|---|
Siyah gövde | 100 | Cam | 85...95 |
Grafit | 98 | Demir oksit | 85...89 |
Cilt, insan | 98 | Emaye | 84...88 |
Pişirme fırını | 96 | Alçı | 80...90 |
Bitüm (çatı kaplaması) | 96 | Ağaç | 80...90 |
Su | 92...98 | Tekstiller | 75...88 |
Asfalt | 90...98 | Radyatör | 80...85 |
Masa sobası | 95 | Bakır, oksitlenmiş | 78 |
Mermer | 94 | Şamot | 75 |
Lastik, siyah | 94 | Alümina | 76 |
Tuğla | 93...96 | Deri | 75...80 |
Toprak | 92...96 | Klinker tuğla, sırlı | 75 |
Boyalar ve cilalar, mat | 96 | Kağıt | 70...94 |
Boyalar ve cilalar, parlak | 92 | Çelik, kırmızı oksitlenmiş | 69 |
Kireç sıva | 91 | Plastik, opak | 65...95 |
Kum | 90 | Beton | 55...65 |
Çimento | 90 | Pirinç, oksitlenmiş | 56...64 |
Fırında ekmek | 88 | Çelik, paslanmaz | 45 |
IR pirometreleri aşağıdakiler için idealdir:
- Çok sıcak nesnelerin varlığının tespiti (4500° F’a kadar)
- Benzer nesnelerin sıcaklık ölçümü (doğru ölçüm için gerekli yayma kapasitesi faktörü)
- Asfalt üretimi, çelik fabrikaları, cam fabrikaları gibi sektörler
ifm, TW serisinde kızılötesi sıcaklık sensörleri sunar.