• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket

Uygulamaya Göre Sıcaklık Sensörleri

Güvenilir sıcaklık ölçümü ayarlama ve sürdürme maliyetini azaltabilseydiniz ne olurdu?
Geleneksel sıcaklık algılama ürünleri hacimlidir, kablolaması zordur ve içlerine sıvı girebilir.

ifm’nin güvenilir sıcaklık algılama çözümleri kompakt gövdeli, son derece kısa tepki süreli, kolay M12 elektrik bağlantılı ve paslanmaz çelik yapılıdır .

Her Gerekliliğe Uygun Optimum Çözüm

    Sensör Tipi Maks. Ölçüm Aralığı [° C] Maks. Montaj Derinliği [mm] Ekran Entegre Değerlendirme Üniteli Sensör Ayrı Değerlendirme Elektroniği PT100 / PT1000
Proses Bağlantısı ile
PT100 / PT1000 prob PT100 / PT1000
Kablolu Sensör
Endüstriyel Uygulamalar için
Kompakt Sıcaklık Sensörleri
TA -50...150 150   +        
TN -50...150 150 + +        
TK -20...140 250   +        
TV -50...150 30   +        
Mobil Uygulamalar için
Kompakt Sıcaklık Sensörleri
TA / TU -50...150 200   +        
TM -40...150 50       +    
Hijyenik Uygulamalar için
Kompakt Sıcaklık Sensörleri
TA -50...200 350   +        
TD -50...150 350 + +        
TCC -25...160 1000   +        
Endüstriyel ve Hijyenik Uygulamalar
için Modüler Konsept
TR -100...600   +   +      
TP -50...300       +      
TM -40...150 250       +    
TS -100...600 200           +
TT -40...150 560         +  
Sıcak Nesneler için
Kızılötesi Sıcaklık Sensörleri
TW7 50...1350   + +        
TW2 0...2500   + +