- Uygulamaya göre sıcaklık sensörleri
- Yapı teknolojisi
Yapı Teknolojisi
ifm tek parçalı tasarım
Tipik RTD grupları bir kafa haznesi tasarımı kullanır.Bu tasarımla ilgili konuların bir özeti için aşağıya bakın. ifm sıcaklık cihazlarının çoğu, tamamen kaynaklı 316 paslanmaz çelikten ve IP69K hava geçirmez şekilde kapatılmış yapıdan oluşur. Tam kalibre edilmiş ve kuruluma hazır tek parça tasarım, kafa haznesi sistemlerinin tüm tipik sürüklenme sorunlarını çözer.
- Eşleştirme, birleştirme veya kalibrasyon gerekmez.
- Birçok ünite, kullanım noktasında çalışmayı doğrulamak için 4 basamaklı sayısal ekran veya durum LED’i gibi ek özellikler sunar.
- Sensörler fabrikada tam monte edildiği, kalibre edildiği ve test edildiği için, birçok sensör indirilebilir bir kalibrasyon sertifikasına sahiptir. Kalibrasyon kesinliği üretim ve kalite sistemlerimize dahil edildiği için ifm bu ücretsiz hizmeti sunabilmektedir.
ifm’nin tek parçalı yapısının diğer faydaları:
- RTD ve elektronik üniteleri entegre olduğu için, üretimde birlikte kalibre edilirler. Bu sayede, birden çok bileşen için kümülatif doğruluktan farklı olarak doğruluk için tek bir değer sağlanır.
- Her bir bileşeni belirten çok uzun parça numaraları (20 basamak veya daha fazla) yerine 6 basamaklı tek bir ürün numarası sayesinde sipariş vermek kolaydır.
Bu yapıyı kullanan cihazlar TA, TD ve TCC serisi cihazlardır.
Rakiplerin Kafa Haznesi
Sıcaklık cihazlarının en yaygın yapılış yöntemlerinden biri, kafa haznesi grubudur. Bir sonda gövdesi, proses konektörü, bağlantı somunu, kafa haznesi ve bir terminal veya bir verici terminal diskinden oluşur. Bu bağımsız bileşenler birbirine takılır ve vidalı terminallere elle bağlanır.
Montajı tamamlanmış grubun birkaç dezavantajı vardır:
- Açık bir sistemdir. Tüm bileşenler atmosferik neme maruz kalır. Bu nem, hassas miliohm sinyalini kolayca etkileyerek sapmaya neden olabilir.
- Birçok uygulama aşındırıcı malzemelere maruz kalır. Bu nedenle, sapmanın etkileri birleşir ve sinyal doğruluğu azalır.
- Üst hazne sistemleri montaj gerektirdiği için uygun kalibrasyonun sağlanması zordur. Terminallerin sıkılması veya verici diskinin değiştirilmesi gibi herhangi bir değişiklik, tüm sistemin kalibre edilmesini gerektirir. Bu tip açık sistemler için sürekli kalibrasyon gerekir ve gereken bakımlar nedeniyle sahip olma maliyeti yüksektir.