- Uygulamaya göre sıcaklık sensörleri
- Hidrolik yağları
Ortama Göre Sıcaklık Sensörleri - Hidrolik Yağlar
Sensör Ailesi | Sıcaklık Aralığı |
Takma Uzunlukları |
Sinyal | Yapı | Görselleştirme | Dikkat Edilecek Noktalar |
---|---|---|---|---|---|---|
TN |
-50...150 °C | 45...150 mm | • Verici • Anahtar • IO-Link |
Entegre | • Sayısal ekran • Durum LED' i |
• +/- 0,3 K doğruluk • İki renkli ekran • Sezgisel 3 basmalı tuşla kumanda |
TR |
-100...600 °C | RTD bağımlı |
• Verici • Anahtar • IO-Link |
Modüler | • Sayısal ekran • Durum LED' i |
• +/-0,3 K doğruluk • 2, 3 ve 4 telli RTD’ leri kabul eder • İki renkli ekran • Sezgisel 3 basmalı tuşla kumanda |
TA |
-50...200 °C | 17...350 mm |
• Verici • IO-Link |
Entegre | Durum LED' i | • +/- 0,3 K doğruluk • Kısa tepki süresi • Kompakt tasarım ve tamamen kaynaklı paslanmaz çelik yapı |
TD |
-50...150 °C | 30...350 mm | • Verici • IO-Link |
Entegre | • Nümerik ekran • Durum LED 'i |
• +/- 0,3 K doğruluk • Esnek proses bağlantısı • Kompakt tasarım ve tamamen kaynaklı paslanmaz çelik yapı |
TP |
-50...300 °C | RTD bağımlı |
• Verici • IO-Link |
Modüler | Durum LED' i | • +/- 0,3 K doğruluk • RTD’ leri analog çıkışa ve IO-Link’ e dönüştürme • RTD tipinin otomatik algılanması |
TK |
-20...140 °C | 50...250 mm | Anahtar | Entegre | Durum LED' i | • +/- 3 K doğruluk • Kolay kurulum için iki ayar halkası ile kolay ayarlama • Sabit histerezisli iki anahtarlama çıkışı • Yanlışlıkla ayar değişikliğini önlemek için mekanik kilit |
TV |
-50...150 °C | 25...30 mm | • Anahtar • IO-Link |
Entegre | – | • +/- 0,3 K doğruluk • Programlanabilir iki devre çıkışı • Kompakt tasarım ve tamamen kaynaklı paslanmaz çelik yapı |
TT / TM |
-40...150 °C | sıva altı montaj ...560 mm |
RTD | 6, 10 mm RTD probu | – | • Pt100 ve Pt1000 Sınıf A RTD • Entegre proses bağlantısı • Bir değerlendirme ünitesine bağlanmak için |
TS |
-100...600 °C | çeşitli | RTD | 6, 10 mm kablolu RTD probu | – | • Pt100 ve Pt1000 Sınıf A RTD • Esnek proses bağlantısı • 10 m’ ye kadar kablo uzunluğu • Bir değerlendirme ünitesine bağlanmak için |
TCC |
-25...160 °C | 30...1000 mm | • Verici • Anahtar • IO-Link |
Entegre | Durum LED' i | • +/- 0,2 K doğruluk Sürüklenme algılaması prosesi korur • Kompakt tasarım ve tamamen kaynaklı paslanmaz çelik yapı |