- Ürünler
- Sensörler
- Sıcaklık sensörleri
- Endüstriyel kullanım için kompakt sıcaklık transmitterleri
- TV7105
IO-Link özellikli sıcaklık sensörü
TV7105
TV7-025CLER14-QFRVG/US
IO-Link özellikli sıcaklık sensörü
TV7105
TV7-025CLER14-QFRVG/US
- Isı ölçüm aralığının tamamında yüksek hassasiyet
- Özellikle iyi tepki dinamikleri ve çok kısa güç açık gecikme süresi
- Çok yüksek basınç direncine sahip sağlam paslanmaz çelik gövde
- İki programlanabilir devre çıkışı
- Proses değerlerinin IO-Link üzerinden sürekli iletimi
- IO-Link üzerinden kullanıcı dostu iletişim ve parametrelendirme
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|---|
Ölçme aralığı [°C] | -50...150 |
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 25 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||
---|---|---|---|
Ölçme elemanı | 1 x Pt 1000; (DIN EN 60751' e göre, Sınıf A) | ||
Ortam | Sıvılar ve gazlar | ||
Dayanma basıncı [bar] | 400 | ||
Basınç değerlendirme notu |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 1 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [°C] | -50...150 |
---|---|
Anahtar açma noktası SP [°C] | -49,8...150 |
Anahtar kapama noktası rP [°C] | -50...149,8 |
Ayar adımları [°C] | 0,1 |
Anahtarlama çıkışının çözünürlüğü [K] | 0,1 |
---|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [K] | ± 0,3 |
---|---|
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir [K] | 0,1 **) |
Tepki süresi
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | 1 / 3; (DIN EN 60751 e uygun) |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Gösterge ünitesi |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...80 | |||
---|---|---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|||
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 | |||
Koruma | IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 542,6 | ||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 71,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM |
Sıkıştırma torku [Nm] | 35 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 |
Prob çapı [mm] | 6 |
Montaj uzunluğu EL [mm] | 25 |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|