• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. IO-Link
  3. Ekstra Güçlü IO-Link Master

Ekstra Güçlü IO-Link Master

Papatya Zinciri Güç kablo bağlantısı ile akım yolunu kolayca döngüye sokun

  • Tam V1.1 işlevselliğine sahip 4 veya 8 IO-Link portu
  • Voltaj beslemesi döngüye sokulabilir
  • Master ve cihazlar LR DEVICE yazılımıyla yapılandırılabilir
  • LR AGENT EMBEDDED ile Endüstri 4.0'a hazır
  • M12, T kodlamalı güç kablosu üzerinden voltaj beslemesi

Sağlam alan hattı modülleri
Güvenli bağlantıya sahip dağıtılmış IO-Link Master'lar, akıllı IO-Link sensörleri ile alan hattı arasındaki Gateway olarak görev görür. Bu modüller, en zorlu ortamlarda da en iyi seçimdir: Malzemeler ve üretim yöntemleri, kendini kanıtlamış EVC ürün serisinin ifm bağlantı hatlarınınkiyle aynıdır. ecolink teknolojisi, bağlantı hatlarının M12 bağlantılarının güvenilir, sürekli sızdırmaz olmasını garanti eder.

Ekstra güç
IO-Link Master'lar, voltaj beslemesi için T kodlamalı iki M12 bağlantıya sahiptir. Bu Papatya Zinciri Güç kablo bağlantısı ile akım yolunu kolayca döngüye sokulabilir. 8 portlu IO-Link Master'ın B portları, örneğin bir valf adası gibi IO-Link aktüatörlerinin direkt olarak bağlanması için uygundur.

Avantajlar ve müşteri avantajları

LR DEVICE ile sensörlerin yapılandırılması
Bu sezgisel yazılım, ağdaki tüm IO-Link Master'larını bulur ve tüm sistem hakkında bir genel bakış oluşturur. Bunun dışında, bağlı tüm sensörler ilgili parametrelerle görüntülenir. Bu sayede, sistemdeki tüm sensörler merkezi bir konumdan parametrelendirilebilir.

Kolay sensör bağlantısı
Sensörlerin ve aktuatorların bağlantısı, ekranlamasız standart M12 bağlantı hatları üzerinden gerçekleşir. 4 veya 8 adede kadar (modele bağlı olarak) IO-Link sensörü bağlanabilir ve toplamda 3,6 A ile beslenebilir. EVC693 aksesuarı ile IO-Link aktüatörlerinin bağlantısı için ek yardımcı enerji beslemesi yapılabilir. Kablo uzunluğu 20 m'ye kadar olabilir.

IT'ye direkt bağlantı
Entegre LR AGENT EMBEDDED, talep üzerine proses değerlerini yön değiştirme olmadan PLC üzerinden ERP sistemlerine gönderir. Bu ikinci iletişim yolu, alan hattına paralel şekilde hat bağlantısı üzerinden kullanıma sunulur.

Bir M12 geçmeli bağlantı elemanında 12 Amper
Aktüatörler için Master'ın beslemesi ve yardımcı enerji, T kodlamalı M12 soket bağlayıcılar üzerinden sağlanır. Enerji, Master aracılığıyla anahtarlanabilir (Papatya Zinciri).

Bağlantı Tekniği