Ethernet bağlantı kablosu
E12491
VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S
Ethernet bağlantı kablosu
E12491
VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S
- Sensörün parametre ayar arabirimine bağlantı için
- Güvenilir sinyal aktarımı için
- Ekranlanmış kablo sayesinde iyi elektromanyetik uyumluluk
Uygulama
Sistem | ekranlı kablo |
---|---|
Dizayn | Ethernet kablo, D-kodlu |
Uygulama | Çapraz bağlı ethernet ara kablo; Patch kablo |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 67; IP 20; (M12 fiş / RJ45 fiş) |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 367,2 |
---|---|
Malzemeler | TPU / PA |
Kalıp-gövde malzemesi | PA / TPU |
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş M12
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 5 m, PVC, yeşil, Ø 6,5 mm, ekranlı; 2 x 2 x 0,38 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş RJ45
Soketli: 1 x RJ45, düz; Kalıplı gövde: TPU |