You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Bağlantı teknolojisi
  3. Kablolu soket
  4. Saha modülleri için olan enerji kaynakları için soketli bağlantı kabloları
  5. E12496

Soketli bağlantı kablosu

E12496

ADOGD040ZDS0010H04

Soketli bağlantı kablosu

E12496

ADOGD040ZDS0010H04

  • Güvenilir elektrik bağlantıları için altın kaplı bağlantı
  • Montajın aletsiz gerçekleştirildiği durumlarda bile daimi, güvenilir yalıtım
  • Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Yüksek akım derecesi sayesinde yüksek güç aktarımı
  • ce
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Dizayn güç kablosu, T-kodlu
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] < 60 DC
Maks. akım yükü toplamı [A] 12
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...85
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 1093,5
Boyutlar [mm] 15,4 x 15,4 x 52,8
Malzemeler PP
Kalıp-gövde malzemesi TPU
Somun malzemesi çinko döküm, nikel kaplamalı
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Kablo: 10 m, PUR, siyah, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²
Elektriksel bağlantı - Soket
Bağlantı Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: T; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı