Koruma kapağı
E73004
PROTECTIVE CAP M12 10PCS.
Koruma kapağı
E73004
PROTECTIVE CAP M12 10PCS.
- Dallandırıcı kutular ve modüllerde nemin içe işlemesine karşı koruma
- Prizlerin kullanılmadığı durumlarda bile koruma derecelendirmesini garantilemek için
Uygulama
Dizayn | ClassicLine modüller, CompactLine modüller ve AirBox 'ların M12 soketleri için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...85 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 11 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Diş tasarımı | M12 x 1 |
Malzemeler | PA siyah |
Sıkıştırma torku [Nm] | sıkıştırma torkları için lütfen ilgili cihazın kullanım talimatlarına bakın |
Açıklamalar
Paket miktarı | 10 adet |
---|