• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yiyecek/içecek çözümleri
  2. Seviye çözümleri

IO-Link özellikli seviye çözümleriyle süreçlerinizde maliyet ve zamandan tasarruf sağlayabilseniz nasıl olurdu?

İster misiniz?

  1. Duruşları azaltmayı
  2. Proseslerinizi daha verimli kılmayı
  3. Dijital sinyale bağlı süreçler hakkında daha fazla bilgi edinmeyi

Öyleyse ifm'nin tank ve konteynerler için güvenilir dolum seviyesi çözümlerine güvenin.

Doğrudan ürünlere git

Arıza süresini nasıl azaltabilir ve devamlılığı nasıl artırabilirim?

  • Kalıntıların, sıçrayan damlaların veya karıştırıcıların etkilerinin baskılanarak, seviyenin net algılanmasıyla
  • Algılama yüzeyindeki birikimlere rağmen güvenilir çalışan sensör ile
  • IO-Link sayesinde kolay ürün değiştirme ve ayar imkanı ile

Süreçlerimdeki performansı nasıl artırabilirim?

  • Seviyeyi güvenilir şekilde algılayarak ve belgeleyerek. Bu sayede süreç her an görüntülenebilir.
  • Tankların yüksek hızlarda dolup boşalmasının kayıt edilmesi ile.

Doğru ürün kalitesini nasıl sağlayabilirim?

  • Tank içindeki maddeyi tanımlayarak
  • Yıpranma veya aşınma sebebi ile herhangi bir hata olmamasını sağlayarak