- Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- Fieldbus bileşenleri
- IO-Link - Gıda endüstrisi saha uygulamaları için "master"lar
- AC6001
AS-i arayüzlü IO-Link-Master
AC6001
IO-Link Master AS-i 4P IP69K
AS-i arayüzlü IO-Link-Master
AC6001
IO-Link Master AS-i 4P IP69K
- Bütünleştirilmiş parametre bellek sayesinde cihazların basitçe değiştirilmesi
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için yüksek koruma derecelendirmesi
- Dört adede kadar IO-Link cihazının bağlantısı için
- Makine verisinin, süreç parametrelerinin ve teşhis verisinin kontrolöre güvenilir iletimi
Uygulama
Uygulama | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için |
---|---|
Papatya dizimi fonksiyonu | Güç kaynağı; saha haberleşme arayüzü |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 300...1500; (AUX) |
AS-i den maks. akım tüketimi [mA] | 100 |
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 1,1; (portlar 1+2: 0,55 (AUX); portlar 3+4: 0,55 (AUX)) |
Ek gerilim kaynağı [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Girişler / Çıkışlar
Toplam giriş ve çıkış sayısı | 8; (yapılandırılabilir) |
---|---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 8; Dijital çıktıların sayısı: 4 |
Girişler
Dijital girişlerin sayısı | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Sensör giriş beslemeleri | AUX |
Anahtarlama sinyali High [V] | 11...30 |
Anahtarlama sinyali Low [V] | 0...5 |
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler | evet |
Çıkışlar
Dijital çıktıların sayısı | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 300 |
Kısa devre koruması | evet |
Aktüatör beslemesi çıkışlar | AUX |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link; AS-i |
---|
Aktarım türü | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
Port sayısı Sınıf A | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 | ||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90 | ||||
Koruma | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (V2A paslanmaz çelik koruma kapakları ile çalışma: IP 69K) | ||||
Koruma sınıfı ((NEMA 250) | 6P | ||||
Kirlilik derecesi | 2 | ||||
Kimyasal ortam |
|
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 161 |
AS-i parametreleri
AS-i Versiyon | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genişletilmiş adresleme modu | hayır | ||||||
AS-i Profil |
|
||||||
AS-i cihaz sayısı | 1...5 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 255 |
---|---|
Malzemeler | Gövde: PA gri; Soket: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Elektriksel bağlantı
Modül bağlantısı | M12 |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı IN
X21 | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
Elektriksel bağlantı - Güç kaynağı OUT
X22 | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
Elektriksel bağlantı - Proses bağlantısı
IO-Link Port Class A X01...X04 | Soketli: 4 x M12; kodlama: A |
---|