You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. IO-Link
  4. Konfigurera och övervaka IO-Linkenheter via Bluetooth-adapter

Konfigurera och övervaka IO-Linkenheter via Bluetooth-adapter

  • Ny IO-Link-Bluetooth-adapter ger åtkomst till givare via smartphone*
  • Enkel parameterinställning och avläsning av processvärden och händelser på alla IO-Linkenheter anslutna till mastern
  • ifm moneo blue kan laddas ner utan kostnad för iOS och Android
  • Bekväm parameterinställning av flera givare tack vare grafisk visning

Kontrollera och konfigurera IO-Link-givare på smartphone
Med Bluetooth-adaptern för IO-Link-master erbjuder ifm en bekväm metod för avläsning av data på enheter som är anslutna till mastern och på själva mastern samt justera parametrarna. Processflödet kan upprätthållas genom att reagera på situationen utan att man behöver lämna fabriken för att gå till IT-avdelningen. Lösenordsskyddet förhindrar oönskad manipulering av de aktuella parameterinställningarna.

App utan kostnad för grafisk visning
Den bästa funktionen i appen, som finns utan kostnad för smartphones med Apple och Android, är att den har grafisk visning, vilket gör parameterinställning av t.ex. TCC temperaturgivaren eller MQV101 ventilgivaren ännu enklare.

Mjukvaru- och hårdvarukrav
Appen kräver iOS fr.o.m. version 10.3 eller Android fr.o.m. version 5.0. Smartphonen måste stöda Bluetooth 4.1. Visning på surfplattor är redan möjligt och en fullständig version för surfplattor kommer att tillhandahållas med de kommande uppdateringarna. Bluetooth-adaptern kan användas med alla ifm IO-Linkmaster från firmware version 2.1. Med stöd för både Bluetooth Classic och Bluetooth Low Energy (BTLE). Avkänningsområdet är ca 10 till 30 meter, beroende på respektive installationssituation.

Överföring av registrerade processdata via e-post
Bluetooth-adaptern kan registrera processdata. Dessa registrerade data kan sedan skickas som en zip-fil för ytterligare  utvärdering på datorn direkt från moneo blue.

* Listan över länder som kan använda denna plugg anges på Bluetooth-pluggens datablad.