Przesyłanie danych z mastera do modułu wyjściowego:
Sterownik PLC może sterować każdym wyjściem wszystkich modułów wyjściowych podłączonych do master IO-Link. Master wysyła 4 bajty danych cyklicznych. Wyjście zostanie przełączone , jeżeli odpowiedni bit w danych technologicznych ma wartość „1”.
Odpowiedź modułu wyjściowego do mastera:
W ten sam sposób sterownik PLC może odczytać informacje o stanie z każdego modułu. W bajcie 4 moduł może wykrywać zbyt niskie napięcie, zwarcie i ogólny stan modułu.
Jeśli prąd całkowity jednej strony jest zbyt wysoki, urządzenie wyłącza stronę przeciążoną i dezaktywuje ją. Istnieją 3 sposoby, aby ponownie uaktywnić wyjścia tej strony.
Sposób A:
Sposób B:
Sposób C:
Po usunięciu źródła zwarcia użytkownik może wysłać do IO-Link polecenia, które zwalniają zatrzaski po stronie lewej i prawej:
W przypadku zbyt niskiego napięcia po lewej lub prawej stronie awarię wskazuje bit UVL lub UVR.
Informacja o „stanie” w bajcie 6 jest kopią zmiennej [Device Status] (Stan urządzenia) w kanale danych technologicznych:
(0) Urządzenie OK
(1) Niezbędna konserwacja
(2) Poza specyfikacją
(3) Kontrola działania
(4) Awaria