Zgodnie z nową specyfikacją IO-Link napięcie zasilające zostało oddzielone elektrycznie od mastera IO-Link! Nie dotyczy to urządzeń konkurencji.
Napięcia pomocnicze (Aux) 1 i 2 również zostały oddzielone elektrycznie
Zasilanie pomocnicze
Wyjście
Dzięki separacji elektrycznej wyjść można je dezaktywować oddzielnie przez źródło wyższego poziomu bez wyłączania zasilania innych wyjść lub przerywania komunikacji IO-Link.
Zasilanie pomocnicze
Wyjście
Ograniczenie mocy w modułach wyjściowych
Monitorowany i ograniczany jest prąd źródła zasilania zamiast prądu wyjściowego każdego wyjścia!
W zależności od napięcia zasilania można przełączać 1,8 A (2 A)
Użytkownik może obciążać wyjścia w różnych granicach