Obudowa | Charakterystyka | Zastosowania w przemyśle spożywczym i strefach aseptycznych | Obrabiarki | Przemysł stalowy i motoryzacyjny | Aprobata ATEX | Wersje z IO-Link | Wersje do ograniczonej przestrzeni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IxT | Temperatura robocza do 100°C | ||||||
IxC | Odporne na działanie chłodziw i smarów | ||||||
IxR | Powłoka antyadhezyjna | ||||||
Ix5xxA | Odporność na uderzenia 4 dżule |
Higieniczna konstrukcja obudowy o wysokiej odporności na wnikanie i temperaturę
W przemyśle spożywczym nie tylko szybkie zmiany temperatury, ale również agresywne media używane do codziennego mycia obciążają materiał obudowy.
Wytrzymały materiał, z którego wykonane są czujniki całometalowe, jest odporny na korozję i pozwala na stosowanie ich w ekstremalnych zastosowaniach. Wysokiej jakości obudowa ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony od IP65 do IP 69K jest idealna do stałego stosowania ze środkami czyszczącymi i wilgocią. W przypadku serii I*T zmiany temperatury lub temperatury do 100°C nie mają wpływu na niezawodne wykrywanie pozycji końcowych.
Obudowa Gwint |
Długość całkowita [mm] | Zasięg wykrywania [mm] / montaż |
Nr zam. |
---|---|---|---|
M12 x 1 | 45 | 5 qz | IFT259 |
M12 x 1 | 45 | 6 nz | IFT260 |
M18 x 1 | 45 | 10 qz | IGT261 |
M18 x 1 | 45 | 12 nz | IGT262 |
M30 x 1,5 | 50 | 18 qz | IIT245 |
M30 x 1,5 | 65 | 25 nz | IIT246 |
Wskazówka dotycząca montażu
qz= quasi-zabudowany
nz= niezabudowany
Specjalnie zaprojektowana koncepcja uszczelnienia do niezawodnego stosowania z chłodziwami i smarami
Oleje i chłodziwa silnie oddziałują na elementy zainstalowane w obrabiarkach. Standardowe czujniki są niewystarczające w wielu zastosowaniach. Seria I*C została opracowana specjalnie dla tej branży. Zarówno tuleja gwintowana jak i powierzchnia czołowa wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej (316L). Ta koncepcja uszczelnienia czujników, w połączeniu z pasującym złączem ecolink, gwarantuje bezobsługowe użytkowanie, np. w obrabiarkach lub systemach, w których trwale oddziałują chłodziwa i smary.
Obudowa Gwint |
Podłączenie elektryczne |
Długość całkowita [mm] | Zasięg wykrywania [mm] montaż zabudowany |
Nr zam. |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | Konektor M12 | 60 | 4 | IFC277 |
M12 x 1 | kabel 2 m | 40 | 4 | IFC278 |
M18 x 1 | Konektor M12 | 60 | 7 | IGC260 |
M18 x 1 | kabel 2 m | 40 | 8 | IGC261 |
M30 x 1,5 | Konektor M12 | 45 | 12 | IIC236 |
M30 x 1,5 | kabel 2 m | 65 | 15 | IIC237 |
Idealne do zastosowań spawalniczych
W przemyśle stalowym i motoryzacyjnym odpryski spawalnicze są nie tylko obciążeniem dla czoła czujnika, ale także dla tulei gwintowanej. Całkowicie metalowa konstrukcja z powłoką antyadhezyjną i wytrzymałym czołem czujnika jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym niezawodne działanie.
Ponadto solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewnia maksymalną ochronę przed cząsteczkami ściernymi podczas obróbki. Dzięki nowej technologii modele do pracy w trudnych warunkach są również niewrażliwe na pola magnetyczne. Działają one z absolutną niezawodnością nawet tuż obok hamulców elektrycznych.
Obudowa Gwint |
Podłączenie elektryczne |
Długość całkowita [mm] | Zasięg wykrywania [mm] montaż zabudowany |
Nr zam. |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | Konektor M12 | 45 | 4 | IFR207 |
M12 x 1 | kabel 2 m | 40 | 4 | IFR212 |
M18 x 1 | Konektor M12 | 45 | 8 | IGR207 |
M18 x 1 | kabel 2 m | 40 | 8 | IGR212 |
M30 x 1,5 | Konektor M12 | 50 | 15 | IIR207 |
M30 x 1,5 | kabel 2 m | 45 | 15 | IIR212 |
Wiele międzynarodowych atestów zezwala na stosowanie w obszarach zapylonych lub atmosferach z niebezpiecznymi gazami. Czujniki należące do kategorii 3G/3D lub 2D mogą być podłączone bezpośrednio do sterowania systemu. Obudowy i części obudowy tych urządzeń oraz pasujące do nich wtyki serii EVCxxA zostały przetestowane przy użyciu energii uderzenia 4 J.
Obudowa Gwint |
Długość całkowita [mm] | Zasięg wykrywania [mm] / montaż |
nr zam. |
---|---|---|---|
M12 x 1 | 60 | 3 z | IF503A |
M12 x 1 | 60 | 3 z | IF504A |
M12 x 1 | 70 | 6 nz | IF505A |
M18 x 1 | 70 | 5 z | IG510A |
M18 x 1 | 70 | 12 nz | IG511A |
M18 x 1 | 70 | 5 z | IG512A |
M30 x 1,5 | 70 | 10 z | II502A |
M30 x 1,5 | 70 | 25 nz | II503A |
Wskazówka dotycząca montażu
z = zabudowany
nz = niezabudowany
Niezawodny pomiar odległości z dokładnością co do milimetra dzięki IO-Link
Dzięki technologii czujników pomiarowych można stale monitorować odległość do celu. Zmiana odległości w maszynie zostanie natychmiast wykryta, co pozwoli na prewencyjne przestawienie w celu skrócenia możliwych czasów postoju. Profil inteligentnego czujnika oferuje różne opcje ustawień. Można konfigurować punkty przełączania i funkcje wyjścia. Magazynowanie różnych typów czujników nie jest już konieczne, ponieważ wszelkie wymagane ustawienia można uzyskać za pomocą interfejsu IO-Link.