Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 25 |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Konstrukcja | styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania; Obudowa całometalowa | |
---|---|---|
Aplikacja | częste czyszczenie agresywnymi środkami czyszczącymi; regularne procesy czyszczenia | |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 100 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 20 |
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
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 25 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 25 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...20,25 |
Zwiększony zasięg działania | tak |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 1 / mosiądz: 0,9 / aluminium: 0,6 / miedź: 0,5 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...100 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornośc na uderzenia |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 1386 | ||||||||||
Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu | tak | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 165,165 |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Moment dokręcający [Nm] | 80 |
Obudowa całometalowa | tak |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
|
|
---|