Całometalowe czujniki indukcyjne
Podsumowanie najważniejszych zalet:
- Odporność na wstrząsy, wibracje i uderzenia do 1 dżula lub 4 dżuli w przypadku wersji ATEX
- Wysoka odporność na działanie chłodziw i smarów oraz agresywnych środków czyszczących dzięki stopniowi ochrony IP 65 do IP 69K
- Odporność na szok termiczny i wysokiej jakości obudowa ze stali nierdzewnej do trudnych warunków w przemyśle spożywczym
- Precyzyjne wartości odległości i ukierunkowana konserwacja dzięki pomiarowym czujnikom IO-Link
- Wersje z powłoką antyadhezyjną zapobiegającą przywieraniu żużla spawalniczego
- Krótka konstrukcja i montaż bez minimalnego odstępu dla ograniczonych przestrzeni
Bezobsługowe i wysoce niezawodne nawet w ekstremalnych warunkach.
Czujniki całometalowe używane są wszędzie tam, gdzie zastosowanie wymaga specjalnej konstrukcji mechanicznej. Czy to wstrząsy, wibracje czy uderzenia do 1 dżula w wersji standardowej, czy też do 4 dżuli w wersji ATEX - czujniki całometalowe firmy ifm sprostają każdemu wyzwaniu w zakresie bezobsługowej pracy - zgodnie z mottem "zamontuj i zapomnij". Zabudowany, zabezpieczony montaż i zwiększone odległości przełączania zapewniają również niezawodną detekcję z wystarczającym zapasem wzmocnienia.