Skrzynka AS-i Airbox łączy w sobie elektronikę i pneumatykę w jednej obudowie.
Łatwa instalacja w 4 krokach:
Oszczędność kosztów oznacza nie tylko zmniejszenie kosztów instalacji i konfiguracji, ale także uniknięcie niepotrzebnych nieszczelności. Właśnie tu skrzynka AirBox pomaga dzięki decentralizacji: zawór jest w bezpośrednim sąsiedztwie aktuatora.
Dodatkowe zalety:
Konwencjonalne okablowanie wyłączników awaryjnych jest bardzo skomplikowane.
Kable należy przyciąć na odpowiednią długość i ułożyć. W komorze złączek przyłączeniowych wyłącznika awaryjnego przed podłączeniem do punktów stykowych, należy „zarobić” końcówki i nałożyć na nie osłonki.
AS-i ogranicza koszty okablowania i montażu do minimum. Za pomocą kabla łączeniowego M12 wyłącznik awaryjny jest po prostu podłączany do złącza wypierającego izolację, które zapewnia szybkie i pewne połączenie dzięki metodzie nakłucia.
Łatwe okablowanie do przesyłu danych i zasilania
Nie wymaga konfiguracji.
Okablowanie konwencjonalne
Sterowanie i sygnały zwrotne za pomocą interfejsu AS-i