• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Interfejs AS-i: globalny, otwarty standard instalacji

Zalety AS-i: Większe możliwości. Mniej wysiłku.

Interfejs AS-i firmy ifm (AS-i, ASI) otwiera przed użytkownikiem zupełnie nowe możliwości. Od łatwej i szybkiej konfiguracji, przez dostępność dodatkowych danych do monitorowania maszyny, po przejrzystość procesu od poziomu urządzenia do sterownika PLC: AS-Interface oferuje przekonujący wzrost wydajności i oszczędność kosztów. Przekonaj się!

Nasi klienci, którzy wcześniej korzystali ze standardowego okablowania równoległego, zauważają następujące efekty:

15-30%
oszczędności kosztów
dzięki mniejszej złożoności instalacji
20-50%
krótszy czas montażu dzięki znacznej redukcji okablowania i ułatwionemu podłączeniu do sterownika

Interfejs AS-i został opracowany przez przodujących producentów w dziedzinie czujników, aktuatorów i technologii sterowania. W ten sposób powstał znormalizowany i niezależny od magistrali obiektowej interfejs dla automatyki, który oferuje użytkownikowi proste połączenie z systemami sterowania.

Łatwa i szybka konfiguracja
Znormalizowany 2-żyłowy kabel płaski
Technologia szybkiego montażu
Elastyczna topologia
Gwarantowany czas transmisji < 10ms przy 248 wejściach i wyjściach
Zmniejszenie kosztów i nakładu pracy
Konstrukcja modułowa i elastyczna technika łączeniowa
Niezależność od sterownika i magistrali obiektowej dzięki prostemu podłączeniu z możliwością diagnostyki