Podstawę każdego systemu AS-i tworzą master, zasilacz oraz różne standardowe elementy uczestniczące. Możliwe jest także dodanie elementów niezabezpieczonych (operacja mieszana). Urządzenie nadrzędne (master) zapewnia wymianę danych z elementami uczestniczącymi za pomocą cyklicznego odpytywania (polling). Zasilacze AS-i zapewniają zasilanie elementom uczestniczącym i czujnikom.
Systemy AS-i można łatwo podłączyć do różnych sterowników, np. firm Siemens, Rockwell, Schneider lub Omron:
Oprócz sprzętu firma ifm oferuje pakiety startowe do złącza danych ze sterownikiem PLC.
Wykorzystaj nasze pakiety startowe do konfiguracji systemów AS-i w połączeniu ze sterownikami przemysłowymi różnych producentów. Firma ifm dostarcza gotowe przykłady programowania i aplikacje. Konfiguracja i wprowadzanie ustawień jest znacznie ułatwione i pozwala uniknąć błędów.
Pobierz bezpłatnie następujące materiały:
Wymagane pakiety startowe można znaleźć w sekcji pobierania na stronie szczegółów danego produktu: