Technologia IO-Link upraszcza proces konfiguracji czujnika drgań oraz jego integrację z istniejącymi platformami sterującymi lub systemami IT wyższego poziomu. Przy użyciu nieekranowanych standardowych kabli możliwe jest bezstratne cyfrowe przesłanie parametrów, danych procesowych oraz diagnostycznych do mastera IO-Link, skąd przekazywane są one do systemów wyższego poziomu. Pozwala to na proste zwiększenie czasu aktywności maszyny, ograniczenie kosztów konserwacji i serwisu, a także długofalowe usprawnienie jakości maszyny oraz procesu.
VVB jednocześnie wykrywa wartości charakterystyczne v-RMS, a-RMS, a-Peak, współczynnik szczytu i temperaturę, które stanowią ważne wskaźniki potencjalnych problemów z maszyną. Wartość prędkości drgań v-RMS została ustandaryzowana w normie ISO 10816 i stanowi miarę energii, jaka oddziałuje na maszynę.
Uszkodzenia łożysk, procesy ocierania, tarcia czy kawitacji powodują powstawanie drgań o wysokiej częstotliwości i niskiej energii, zwłaszcza na początkowym etapie uszkodzenia. Nie są one ujęte w zakresie częstotliwości normy ISO i nie wpływają na wartość v-RMS aż do rozwinięcia uszkodzenia do bardziej zaawansowanego stanu. Dlatego też wartości szczytowa (a-peak) oraz skuteczna (a-RMS) przyspieszenia drgań stanowią ważny czynnik, ponieważ zmieniają się na wczesnym etapie uszkodzenia, tym samym wskazując jego obecność.
Same wartości charakterystyczne to za mało? Pragniesz przeprowadzić bardziej szczegółową analizę uszkodzeń?
Czujnik może dostarczać nieprzetworzone dane drgań jako duży obiekt binarny (BLOB) na żądanie lub po wyzwoleniu przez zdarzenie na wyjściu przełączającym. Łatwy dostęp do nich jest możliwy także poprzez IO-Link. Interwał rejestracji BLOB-u trwa 4 sekundy. Po zakończeniu rejestracji interwału system przez kilka minut przesyła dane (zależnie od COM2 lub COM3) do systemów wyższego poziomu.
Chcesz rejestrować rzeczywisty czas pracy swojej maszyny?
Czujnik VVB pozwala wykonać to w mgnieniu oka. Czujnik monitoruje faktyczny czas pracy maszyny przy użyciu parametru drgań v-RMS. Wystarczy jedynie skonfigurować wartość progową dla czujnika. Po przekroczeniu tej wartości przez v-RMS czas przekroczenia jest sumowany. Ponadto licznik rejestruje liczbę przekroczeń wartości progowej. Oznacza to, że czujnik może pośrednio wykrywać każdy cykl pracy maszyny. Czujnik może w dowolnej chwili przekazać wartości charakterystyczne do sterownika lub systemu IT wyższego poziomu.