Za sprawą IO-Link przemysłowa ochrona maszyn jest integrowana bezpośrednio z istniejącą platformą sterowania klienta. Mastery IO-Link montowane na obiekcie przesyłają inteligentne dane do sterowników oraz systemów IT wyższego poziomu. Te inteligentne dane obejmują rzeczywiste wartości procesowe, lecz także parametry (identyfikacja punktu pomiarowego, punkty przełączania, filtry, jednostki itp.) oraz dane diagnostyczne (autotest, godziny pracy maszyny, godziny pracy czujnika, stan urządzenia lub licznik zdarzeń).
ifm oferuje poprzez swoją platformę IIoT moneo, zwłaszcza dzięki moneo RTM, gotowe do użytku i wydajne oprogramowanie do monitorowania stanu. moneo RTM umożliwia tworzenie pulpitów nawigacyjnych dostosowanych do potrzeb użytkownika do kompleksowego monitorowania instalacji oraz prezentacji wszystkich ważnych danych procesowych.
W wypadku awarii komunikat alarmowy zostanie przesłany bezpośrednio do użytkownika. Pozwala to na szybką reakcję i uniknięcie ewentualnej całościowej awarii.
Poprzez użycie dodatku RTM Advanced Vibration Analysis, nieprzetworzone dane czujnika VVB (BLOB), po wyzwoleniu rejestracji przez moneo RTM, można przedstawić w dziedzinie czasowej, a następnie odszukać podstawową przyczynę uszkodzenia.
Do integracji z urządzeniami automatyki, z wyjściami przełączającymi do sygnalizacji lub prostego sterowania
Możliwe wartości charakterystyczne dla wyjść przełączających:
Do integracji z istniejącymi:
Przesyłanie:
Integracja ze sterownikiem PLC poprzez zwykłe magistrale obiektowe:
Opcjonalnie dane mogą być przesyłane do dowolnego systemu SCADA, MES lub firmowego systemu sterowania
Przesyłanie: