Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
Niewielkie wymiary do ograniczonych przestrzeni w przemyśle spożywczym
Konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca z bocznym gwintem M18 i konektorem skierowanym w dół stanowi doskonałe rozwiązanie do spełnienia wymagań stref aseptycznych i wilgotnych. Czujnik wyposażono w obudowę z doskonałej jakości stali nierdzewnej, materiał uszczelniający dopuszczony do kontaktu z żywnością i nietłukącą się soczewkę z tworzywa sztucznego, zapewnia wysoki stopień ochrony IP 68 / 69K. Z łatwością wytrzymuje działanie żrących środków czyszczących i mycie pod wysokim ciśnieniem.
Ciągły pomiar odległości przez IO-Link
ifm oferuje nowe modele OG Cube jako czujniki dyfuzyjne i bramki. Dla czujników odbicia światła rozproszonego z eliminacją tła zakresy można ustawiać przez IO-Link i podobnie jak w przypadku czujników analogowych, wartość odległości jest podawana z dokładnością co do milimetra. Ponadto wszystkie wersje mają wiele opcji ustawień, takich jak wybór światło-włącz/ciemno-włącz lub opóźnienie załączania i wyłączania wyjść, co umożliwia szybkie uruchomienie.