Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 |
Konstrukcja | Tłumienie tła |
---|---|
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe izolacji [V] | 32 |
Pobór prądu [mA] | 25 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 300 |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 645 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zasięg [mm] | < 100; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
---|---|
Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji) [mm] | < 100 |
Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji) [mm] | < 100 |
Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji) [mm] | < 100 |
Regulowany zasięg | nie |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 7 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Tłumienie tła: dostępne | tak |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | ||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 10 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||
Uwaga |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...80 |
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 782 | ||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 74,65 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 | |
Wymiary [mm] | 52,9 x 20 x 35,9 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | stal nierdzewna 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Powtarzalność mierzonych wartości | ||
Abstand | biały (90% reemisji) | czarny (remisja 6% ... 90%) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
Dokładność | ||
Abstand | biały (90% reemisji) | czarny (remisja 6% ... 90%) |
20 mm | ± 1,5 mm | ± 1,8 mm |
50 mm | ± 3,0 mm | ± 3,5 mm |
100 mm | ± 5,0 mm | ± 6,5 mm |
Wartości podane dla | |
Obce światło na obiekcie | < 10 klx |
stałe warunki otoczenia | 23 °C / 960 hPa |
minimalny czas włączania w minutach | 10 |