- Nowości produktowe
- Obróbka obrazu / Identyfikacja
- Optymalizacja procesów logistycznych
Optymalizacja procesów logistycznych
Depaletyzacja zunifikowanych paczek jest łatwa
- Depaletyzowanie kompletnej warstwy lub pojedynczych opakowań
- Wykrywanie przekładek
- Obliczanie pozostałych elementów
- Zintegrowane unikanie kolizji
- Automatyczna kalibracja współrzędnych kamery robotów
- Ekonomiczny i ergonomiczny
Optymalizacja procesów logistycznych
Automatyczne depaletyzowanie pakietów o tym samym rozmiarze, np. pudełka kartonowe, skrzynki, opakowania zewnętrzne lub pojemniki optymalizują procesy logistyczne dzięki dynamicznemu podawaniu. Czujnik 3D wykrywa przemieszczone towary i kompensuje nieprawidłowe pozycjonowanie w systemie depaletyzacji. Wskazanie pozycji umożliwia w pełni zautomatyzowane depaletyzowanie kompletnych warstw lub pojedynczych opakowań, niezależnie od schematu paletyzacji. Oprócz danych do sterowania robotem, interfejs procesowy Ethernet dostarcza informacji dla oprogramowania do zarządzania materiałem i magazynem. Zautomatyzowane systemy depaletyzacji zapewniają wyraźny wzrost wydajności dzięki narzędziom ekonomicznym i zmniejszają obciążenie pracowników dzięki ergonomicznie zoptymalizowanym środowiskom pracy.