Przewód Ethernetowy
E21138
VSTGN040ZDS0002L04STGN04ZDS
Przewód Ethernetowy
E21138
VSTGN040ZDS0002L04STGN04ZDS
- Do podłączania czujnika do interfejsu parametryzacji
- Do niezawodnego przesyłania sygnałów
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
{{ifmVariantName}}
Aplikacja | |
---|---|
Konstrukcja | styki pozłacane; kabel ekranowany |
Wykonanie | Kabel Ethernet, Kodowanie D |
Dane elektryczne | |
Napięcie zasilania [V] | < 50 AC / < 60 DC |
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Warunki pracy | |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...90 |
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne | |
Waga [g] | 163,6 |
Wymiary [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Uwagi | |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk | |
Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony | |
Połączenie elektryczne | |
Podłączenie | Przewód: 2 m, PVC, kolor zielony, ekranowany; 4 x 0,34 mm² |
Połączenie elektryczne - wtyk | |
Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E21138-01 — 05.11.2020 —
![]() |