Wraz z rozwojem światowego handlu i rosnącymi wymaganiami klientów w zakresie międzynarodowych usług logistycznych zaistniała potrzeba maksymalnego zwiększenia wydajności operacyjnej portów. Przeważająca większość międzykontynentalnego handlu towarami odbywa się drogą morską. Dlatego też porty kontenerowe odgrywają znaczącą rolę w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Wszystkie czynności związane z obsługą kontenerów muszą być wykonywane bezpiecznie i bez opóźnień – w przeciwnym razie zachowanie napiętego terminarza uczestników globalnego łańcucha logistycznego nie będzie możliwe.
Zwiększenie automatyzacji i monitorowania stanu krytycznych aktywów portowych jest niezbędne, aby zaoszczędzić koszty i czas oraz utrzymać niezawodność i konkurencyjność. Oferujemy ukierunkowane i bezpieczne rozwiązania dla każdego zastosowania portowego, dostosowane do jego specyficznych wymagań.
W celu zwiększenia wydajności operacyjnej portów coraz większego znaczenia nabiera łączność pomiędzy lądowymi i morskimi uczestnikami transportu. Wymaga to niezawodnej wymiany danych pomiędzy wszystkimi stronami, ale także monitorowania stanu krytycznych aktywów. Porty będą musiały stać się bardziej inteligentne, dlatego też cyfryzacja zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Oferujemy rozwiązania systemowe oparte na inteligentnych czujnikach, które nie tylko są niezawodne, ale również obsługują przekazywanie danych aż do poziomu chmury, zapewniając płynność operacji portowych.
Dostępność: czujniki IO-Link przesyłają dane z systemów portowych i maszyn do systemów wyższego poziomu. Możliwe jest na przykład wcześniejsze wykrywanie uszkodzeń urządzeń portowych, co pozwala na wydłużenie czasu ich pracy. |
|
Obniżanie kosztów: zakłócenia w działalności portów są kosztowne nie tylko dla operatorów portowych, ale też dla wszystkich uczestników łańcucha logistycznego. Przestoje urządzeń portowych spowodowane np. zużyciem mechanicznym mogą być wykrywane już na wczesnym etapie i tym samym unikane. Systemy monitorowania wyposażone w precyzyjną technologię czujników mogą wykrywać uszkodzenia łożysk, niewyważenie itp., a także przesyłać tego typu dane cyfrowo za pośrednictwem IO-Link, co pomaga zapobiegać wysokim kosztom spowodowanym przestojami. |
|
Niezawodność: dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu wiemy, jak osiągnąć maksymalny czas pracy żurawi, układarek, wózków kontenerowych, suwnic mobilnych czy wózków samojezdnych. Tego typu pojazdy specjalnego przeznaczenia są narażone na ekstremalne wstrząsy i wibracje oraz warunki środowiskowe panujące w lokalizacjach nadmorskich, takie jak opady, silne słońce, wiatr i słone powietrze. Czujniki i systemy sterowania firmy ifm zapewniają stopień ochrony IP68/IP69K przed wnikaniem oleju lub wody, jak również odporność na wstrząsy i wibracje do 120g w zakresie temperatur od -40 do 85°C. Doskonała kompatybilność elektromagnetyczna w połączeniu z cyfrową transmisją danych poprzez IO-Link zapewnia bezproblemowe rejestrowanie i przesyłanie wszelkich istotnych danych maszyn. Oczywiście posiadamy też wszystkie odpowiednie zezwolenia. |