Czujniki i systemy do automatyzacji statków
W nadchodzących latach przemysł stoczniowy doświadczy największych zmian strukturalnych w swojej historii. Statek przyszłości będzie napędzany za pomocą hybrydowego układu napędowego lub wyłącznie elektrycznie, co uczyni go bardziej przyjaznym dla środowiska.
Firma ifm wspiera przemysł stoczniowy i jego dostawców w różnych zastosowaniach, takich jak technologia napędowa, oczyszczanie spalin, uzdatnianie wody, systemy filtracji ścieków, wyposażenie pokładowe itp. za pomocą inteligentnych czujników i rozwiązań systemowych. Niektóre z nich obejmują monitorowanie stanu krytycznych zasobów, takich jak układy napędowe i agregaty hydrauliczne.
Firma ifm dysponuje niezbędną technologią i doświadczeniem, aby wyposażyć w technologię automatyzacji statki towarowe, statki dostawcze, kontenerowce, jachty, statki wycieczkowe i promy. Łatwe w montażu czujniki i systemy mogą wytrzymać najbardziej niekorzystne warunki pogodowe na pełnym morzu.
Czujniki i systemy mają niezbędne dopuszczenia do stosowania w przemyśle morskim wydane przez DNV i Bureau Veritas.
Firma ifm jest obecna w ponad 85 krajach i zatrudnia 8750 pracowników. Ze względu na dużą dostępność produkty są dostarczane w żądane miejsce zazwyczaj w ciągu kilku dni.