- Logistyka
- Monitorowanie stanu w automatyce magazynowej
Monitorowanie stanu w automatyce magazynowej
Monitorowanie stanu urządzeń w celu ich zabezpieczenia i utrzymania wydajności jest bardzo ważne w automatyce magazynowej, ponieważ przestój lub zmniejszenie przepustowości maszyn i sprzętu może mieć znaczne konsekwencje materialne i niematerialne.
W magazynach i centrach dystrybucji bardzo ważne jest monitorowanie w celu wczesnego wykrywania zmniejszenia wydajności sortowników wieloprzenośnikowych, sortowników butów, przenośników, bardzo dynamicznych systemów windowych, wyszukiwarek itp., aby uniknąć nieplanowanych uszkodzeń i awarii w systemie, które spowodowałyby zatrzymanie lub spowolnienie działania.
Typowe cele w konserwacji systemów operowania materiałem:
- Redukcja nieplanowanych przestojów w krytycznych pętlach procesów
- Identyfikacja wzrostu ryzyka uszkodzenia urządzeń wirujących (silników, przekładni, przenośników i łożysk)
- Redukcja efektów kaskadowych wywołanych przez uszkodzone opakowania
- Posługiwanie się informacją w celu priorytetyzacji i optymalizacji planowania
Aby wypełnić te cele, ifm udostępnia rozwiązania oparte o:
- Ciągły monitoring i analizę trendów w czasie rzeczywistym
- Integracja z istniejącą architekturą sieciową IT
- Elastyczność integracji z istniejącymi sterownikami i architekturą sieciową IT
- Tworzenie podstaw do technologii Przemysłu 4.0 (nie wyłącznie jako niezależne narzędzie do monitoringu)
- Prosty montaż
- Technologia diagnostyki drgań w zakresie od prostych odchyleń procesu do złożonej analizy przyczyn. Od prostych przetworników drgań do wysoce złożonych urządzeń diagnostyki drganiowej.
Mamy ponad 20 lat doświadczenia w monitorowaniu stanu i diagnostyce drganiowej.
Dostarczamy efektywne i proste rozwiązania, w połączeniu z naszym niezwykłym poziomem obsługi i oparte o nasze wieloletnie doświadczenie w tej technologii.
Korzyści z zastosowania naszych produktów i rozwiązań:
| Wszystko od jednego dostawcy - ifm jako dostawca systemu | |
| Zmniejszenie liczby błędów - wzrost jakości | |
| Oszczędność czasu - wzrost wydajności | |
| Ograniczenie kosztów | |
| Po sprzedaży - światowa dostępność części zamiennych |