Rozwiązania dla logistyki
ifm jest właściwym partnerem, kiedy przy transporcie towarów chcemy poprawić wydajność, jakość i bezpieczeństwo, powiększyć szybkość i elastyczność, zredukować błędy i zapewnić monitorowanie w czasie rzeczywistym urządzeń i procesów w transporcie towarów. Krótko mówiąc: kiedy potrzebujesz partnera który zawsze jest blisko Ciebie - "close to you"!
Logistyka oznacza przemieszczanie towarów i osób. W wielu odmianach biznesu, logistyka odnosi się do sposobu, w jaki sposób operuje się zasobami i produktami w ciągu łańcucha dostaw. Logistyka oznacza coraz większą prędkość, elastyczność, skuteczność, wydajność, bezpieczeństwo, jakość i monitorowanie. Pojawia się wzrost w tym zakresie, zarówno w firmach specjalizujących się w magazynowaniu, dystrybucji, transporcie towarów, jak i produkcyjnych. Staje się coraz ważniejsze w firmach produkcyjnych, aby szybko i bezbłędnie przemieszczać produkty i ich elementy przed, w trakcie i po procesie produkcji.
Jedna niezwykła i stała zmiana jest obserwowana w ostatnich latach: potrzeba na automatyzację i cyfryzację w transporcie towarów stale rośnie.
Aby wspierać firmy w osiąganiu powyższych celów, ifm oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań. Nasza firma od lat inwestowała w klasyczne i nowoczesne technologie dla branży logistycznej:
- czujniki optyczne, indukcyjne, magnetyczne, ultradźwiękowe, ciśnienia i temperatury
- sterowniki i ekrany
- mastery IO-Link i rozdzielacze
- systemy magistrali AS-i
- pasywną technikę łączeniową
- urządzenia RFID
- enkodery
- systemy wizyjne 1D, 2D i 3D
- czujniki wizyjne
- inklinometry
- systemy przetwarzania sygnałów i zasilacze
- oprogramowanie
- monitorowanie stanu przez diagnostykę drganiową
- kurtyny świetlne bezpieczeństwa i pomiarowe
... wszystkie te produkty, rozwiązania i technologie są do dyspozycji naszych klientów.
Nasza firma oprócz tego ma unikalne, pasjonackie podejście do rynku ("Close to you"). które, w połączeniu z jakością naszych produktów, wydajnością naszych zakładów i sprawnością łańcucha dostaw, wysoką efektywnością organizacji dystrybucji oraz kompetencjami i zaangażowaniem naszej sieci sprzedaży, stawia nas na pozycji światowego partnera o wysokim poziomie niezawodności.
Zalety wynikające ze stosowania naszych produktów i rozwiązań
Naszym celem jest tworzenie długotrwałego partnerstwa z naszymi klientami i dostawcami, opartego na tworzeniu obustronnej korzyści.
Dzięki naszym rozwiązaniom obejmującym sprzęt i oprogramowanie i dzięki osiągnięciu przez naszą firmę i pracowników wybitnego poziomu usług, nasi partnerzy mogą: