- Przepływomierze SA
- Technologia
Technologia
Technologia kalorymetryczna pomiaru przepływu polega na efekcie chłodzenia przez przepływające ciecze. Większa prędkość przepływu powoduje większy efekt schładzania i daje to możliwość pewnego pomiaru. Rysunki poniżej przedstawiają ciepło odprowadzane z końcówki czujnika przez przepływającą ciecz.
Końcówka sondy zawiera dwa platynowe elementy RTD i źródło ciepła. Po zasileniu końcówka sondy jest podgrzewana. Różnica temperatur pomiędzy dwoma elementami RTD jest utrzymywana na stałym poziomie (Δ 4 °C) przez zmianę mocy dostarczanej do grzejnika. Wartość natężenia przepływu jest wyznaczana zależnie od reakcji dwóch elementów RTD na efekt fizyczny odprowadzania energii cieplnej z końcówki sondy przez przepływające medium.
Ta oparta na temperaturze zasada działania pozwala na niezawodne wykrywanie przepływu w zasadzie dowolnej cieczy i gazów. Ogólna zasada praktyczna mówi "jeżeli medium daje się pompować, to przepływ można wykryć"
Pomiar przepływu odbywa się w jednostkach prędkości (cm/s, m/s) w pojedynczym punkcie na rurociągu. Jeżeli znamy wielkość rury, prędkość może być przeliczana na jednostki natężenia przepływu objętościowego (m3/min, l/min, itp.) przez mnożenie prędkości przepływu przez przekrój poprzeczny rury w miejscu pomiaru.
SA mają dwa podstawowe tryby pracy - relatywny i absolutny.
Tryb relatywny
- Stosowany dla dowolnego przepływającego medium włącznie z wodą, olejem, glikolem i gazami.
- Czujnik montuje się w rurze i uczy niskiego i wysokiego przepływu.
- Wyświetlanie ma postać 0...100% w stosunku do nauczonych wartości niskiej i wysokiej.
- Sygnał analogowy 4...20 mA jest skalowany w stosunku do nauczonych natężeń przepływu.
Wykorzystanie SA w trybie relatywnym zapewnia najdokładniejsze przetwarzanie prędkości przepływu. Tryb ten uwzględnia wpływy wynikające z głębokości zanurzenia sondy i medium. Jeżeli medium jest niezmienione, to pomiar jest niezmiernie spójny i niezawodny.
Tryb absolutny
- Najlepiej nadaje się do wody, olejów o niskiej lepkości (<40 cSt), jednorodnego roztworu 35% glikolu z wodą i powietrza.
- Czujnik można skalować i konfigurować poza instalacją bez przepływu medium.
- Wyświetlać można prędkość lub przepływ objętościowy.
- Rozmiar rury trzeba wprowadzić dokładnie aby zapewnić maksymalnie dokładny pomiar.
Ponieważ sonda ma raczej charakter wstawianej niż opływanej, może ona wprowadzać pewne turbulencje i oczywiście bierze udział w pomiarze przekroju poprzecznego rury. Z tego powodu zalecamy stosowanie trybu absolutnego tylko w rurach o średnicy powyżej 2". Dla rozmiarów mniejszych niż 2" oferujemy bardziej dokładne rozwiązanie. Sprawdź inne opcje przepływomierzy tutaj.