- Przepływomierze SA
- Instruktaże wideo
Instruktaże wideo
Seria SA jest idealna do monitoringu przepływu cieczy i gazów w rurach o rozmiarze do 16" i ma 3 tryby pracy:
- Tryb absolutny dla natężenia przepływu cieczy - wody, olejów i glikolu wyrażonego w m/min lub l/min, lub innych
- Tryb absolutny dla natężenia przepływu powietrza wyrażonego w m3/min
- Tryb relatywny do wyświetlania przepływu w wartości procentowej od nauczonego natężenia przepływu w danym zastosowaniu.
Jeżeli przepływ jest większy niż dostępny zakres dla przepływu absolutnego należy stosować tryb relatywny; kiedy średnica rury wynosi 2" lub poniżej (są dostępne bardziej dokładne produkty na te rozmiary rur) albo kiedy media są inne niż te podane w danych technicznych.