- Przepływomierze SA
- Wybierz produkty
Wybierz produkty
Dla poszczególnych numerów zamówieniowych proszę kliknąć na produkt poniżej.
| Rodzina czujników | Natężenie przepływu | Rozmiar rury | Temperatura medium | Dokładność | Ważne punkty |
|---|---|---|---|---|---|
SA |
0,1...5400 gpm 1...27000 scfm |
1/2"…16" | -4…212 °F -20…100 °C Wyższe na żądanie |
~ ±10% | • Ciśnienie ≤ 1450 psi • Unikać szybkich zmian temperatury medium |
Inne rozwiązania dla mediów na bazie wody...
| Rodzina czujników | Natężenie przepływu | Rozmiar rury | Temperatura medium | Dokładność | Ważne punkty |
|---|---|---|---|---|---|
SM |
5 ml/min (0.08 gpm)…160 gpm |
1/4"…2" | 14…158 °F -4...194 °F (urządzenia z wyświetlaczem TFT) |
~ ±1% | • Przewodność ≠ 20 µS/cm • Funkcja totalizera (sumatora) • Ciśnienie ≤ 232 psi • Wersje z wyświetlaczem TFT mają możliwość wyboru jednostki pomiaru |
SB |
0,1...50 gpm | 3/4"…1-1/2" | 14…212 °F -10…100 °C |
~ ±5% | • Nie są potrzebne proste odcinki rury • Czas odpowiedzi ≤ 10 ms • Ciśnienie ≤ 580 psi |
SV |
0,26...26,4 gpm | 1/2"…3/4" | 14…194 °F -10…90 °C |
~ ±2% | • Wyświetlanie przepływu i temperatury • Zawartość wody ≠ 95% • Zakres ciśnienia ≤ 174 psi • Konieczne są długie, proste odcinki rury |
SI |
3…100 cm/s | 1/8"…8" | -13…176 °F -25...80°C |
~ ±10% | • Ciśnienie < 4350 psi • Dostępne są wersje do stref aseptycznych • Unikać szybkich zmian temperatury medium |
Inne rozwiązania dla mediów na bazie oleju...
| Rodzina czujników | Natężenie przepływu | Rozmiar rury | Temperatura medium | Dokładność | Ważne punkty |
|---|---|---|---|---|---|
SB |
0,1 gpm | 3/4"…1-1/2" | 14…212 °F -10…100 °C |
~ ±5% | • Nie są potrzebne proste odcinki rury • Czas odpowiedzi ≤ 10 ms • Ciśnienie ≤ 580 psi • Lepkość oleju ≤ 46 cSt |
SU |
0...52,8 gpm | 1/2"…1" | 14…176 °F -10…80 °C |
~ ±5% | • Funkcja totalizera • Ciśnienie ≤ 232 psi • Lepkość oleju ≤ 68 cSt |
![]() SI |
3…100 cm/s | 1/8"…8" | -13…176 °F -25...80°C |
~ ±10% | • Ciśnienie < 4350 psi • Dostępne są wersje do stref aseptycznych • Unikać szybkich zmian temperatury medium |
Inne rozwiązania dla gazów...
| Rodzina czujników | Natężenie przepływu | Rozmiar rury | Temperatura medium | Dokładność | Ważne punkty |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SD |
0…412 scfm | 1/2"…2" | 32…140 °F 0…60 °C |
~ ±3% | • Funkcja totalizera • Ciśnienie ≤ 232 psi • Monitoring powietrza, CO2, N2 i Ar |
SI |
3…100 cm/s | 1/8"…8" | -13…176 °F -25...80°C |
~ ±10% | • Ciśnienie < 4350 psi • Dostępne są wersje do stref aseptycznych • Unikać szybkich zmian temperatury medium |