• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. IO-Link - strona główna
  2. Opis systemu
  3. IO-Link dla IIoT

IO-Link w IIoT

Produkcja przemysłowa szybko ewoluuje - staje się coraz bardziej połączona w sieć, przejrzysta i wydajna. Ale w jaki sposób tradycyjna maszyna staje się inteligentną częścią Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)? Odpowiedzią jest otwarty, ustandaryzowany i łatwy w integracji system: IO-Link.

Twoje urządzenie. Twoje dane. Twoje możliwości.

W połączeniu z wydajnym oprogramowaniem i nowoczesnymi protokołami komunikacyjnymi, IO-Link otwiera zupełnie nowe możliwości optymalizacji procesów, efektywności energetycznej i konserwacji predykcyjnej - nawet dla istniejących systemów.

Otwarta komunikacja dla elastycznych rozwiązań

Mastery IO-Link ifm to znacznie więcej niż tylko interfejsy - to prawdziwi eksperci w dziedzinie komunikacji. Obsługują one nowoczesne standardowe formy komunikacji IIoT określone w standardzie IO-Link:

MQTT
Do szybkiej, usprawnionej komunikacji zarówno w aplikacjach lokalnych, jak i opartych na chmurze.
Master IO-Link wysyła wybrane dane do brokera MQTT w określonym czasie.

OPC UA
Do ustrukturyzowanego, międzyplatformowego udostępniania danych z informacjami semantycznymi.
Master IO-Link zapewnia serwer OPC UA, z którego klient OPC UA może uzyskać dostęp do wszystkich danych i informacji w dowolnym momencie.

REST API
Dla łatwego połączenia z aplikacjami internetowymi i rozwiązaniami specyficznymi dla klienta.
Dostęp do mastera IO-Link można uzyskać za pośrednictwem żądań HTTP z poleceniami put/get.

Umożliwia to przesyłanie danych produkcyjnych bezpośrednio do pulpitów nawigacyjnych, systemów ERP, platform konserwacyjnych lub rozwiązań analitycznych - niezależnie od tego, czy polegasz na naszej platformie IIoT moneo, czy na oprogramowaniu innych firm w chmurze lub rozwiązaniach lokalnych.

Wszystkie urządzenia IO-Link dostarczają dane i informacje, takie jak informacje procesowe, parametry i dane diagnostyczne w ustandaryzowanym modelu danych. Korzystając z IODD (IO Device Description), dalsze systemy mogą interpretować dane automatycznie lub ręcznie. Standard IO-Link lub IODD sprawia, że dane z czujników mogą być odczytywane maszynowo i umożliwia prawdziwą interoperacyjność między czujnikiem, masterem i oprogramowaniem.

Przykłady zastosowań: Jak IIoT współpracuje z IO-Link

Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł motoryzacyjny, inżynierię mechaniczną, czy produkcję żywności, IO-Link umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych w czasie rzeczywistym.

Ochrona środowiska i zasobów

Monitorowanie i zarządzanie energią: Zbieraj i analizuj dane z czujników energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza, wycieków, gazu, oleju, pary, prądów silnika lub temperatur - w celu uzyskania ukierunkowanych środków oszczędności i zrównoważonego działania.

Zapobieganie błędom i kontrola jakości

Dane w czasie rzeczywistym z czujników pomagają natychmiast wykryć odchylenia w procesie - zanim spowodują one straty lub przestoje. Analiza danych może również poprawić jakość produktu i wskaźniki KPI.

Unikanie przestojów (monitorowanie stanu, konserwacja zapobiegawcza)

Wczesne wykrywanie zużycia, nadmiernych wibracji lub anomalii zmniejsza nakłady na konserwację i zwiększa dostępność instalacji. Oszczędza to pieniądze, czas i zmniejsza stres.

Przejrzysta produkcja

Identyfikowalność i ocena OEE dzięki spójnemu gromadzeniu danych w czasie rzeczywistym - dostępnemu za pośrednictwem pulpitów nawigacyjnych lub AI w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Skąd pochodzą dane do przykładów zastosowania?

IO-Link to standard integracji maszyn i systemów z koncepcjami cyfryzacji. Dane i informacje są pobierane z czujników i siłowników, a następnie wykorzystywane. IO-Link jest zatem podstawą systemów cyber-fizycznych, takich jak inteligentna fabryka. Integracja jest prosta, szybka i niezależna od producenta. To nowoczesna, wydajna cyfryzacja.

Nadal można korzystać ze standardowych funkcji oferowanych przez IO-Link.

  • Wymiana urządzenia poprzez plug and play (kopia zapasowa i przywracanie)
  • Dane dotyczące parametrów, identyfikacji i diagnostyki
  • Globalny standard zgodny z normą IEC61131-9

Podłącz i pracuj z moneo

Platforma IIoT moneo jest idealnym rozwiązaniem do rozpoczęcia pracy z IIoT: Automatycznie wykrywa podłączone urządzenia IO-Link, intuicyjnie wizualizuje dane i umożliwia ustrukturyzowaną analizę. Dzięki funkcjonalności plug-and-play, moneo jest gotowe do użycia w ciągu zaledwie kilku minut - bez specjalistycznej wiedzy informatycznej lub długotrwałej integracji.

moneo nie tylko wyświetla dane na żywo, ale także mapuje monitorowanie stanu, alarmy, analizy trendów i zużycie energii. Ta szybkość i prostota są decydującą zaletą, szczególnie w projektach modernizacyjnych.

moneo remoteConnect umożliwia bezpośredni, niezależny od producenta zdalny dostęp do sterowników PLC, serwerów, czujników i innych urządzeń sieciowych. Dzięki IO-Link możliwa jest szczegółowa diagnostyka aż do poziomu czujnika/siłownika - nawet zdalnie.

Urządzenia IIoT

Aby spełnić dodatkowe wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa i skalowalności, ifm oferuje zróżnicowane portfolio IIoT i urządzeń brzegowych.
Urządzenia zapewniają również rozwiązanie bez kodu dla łatwej integracji. Dostępne są również dodatkowe opcje komunikacji dla projektu cyfryzacji.

Który master IO-Link pasuje do twojej aplikacji?