- IO-Link - strona główna
- Opis systemu
- IO-Link dla PLC i IIoT
IO-Link dla sterowników PLC i IIoT
Transformacja cyfrowa od dawna nie jest już tematem przyszłości - już teraz decyduje o konkurencyjności i wydajności. Zarówno przy modernizacji, jak i w nowych inwestycjach: Ścieżka Y oddziela sieć obiektową od sieci IT i udostępnia informacje za pośrednictwem odpowiednich metod komunikacji.
Ścieżka Y
Podczas gdy sterownik PLC odbiera dane za pośrednictwem różnych systemówmagistrali w celu sterowania i regulacji maszyn i systemów, warstwa IT wymaga dodatkowych i różnych informacji za pośrednictwem metod komunikacji, takich jak REST API, MQTT lub OPC UA.
Dzięki IO-Link i czytelnym danym maszynowym, rozwiązania bez kodu, takie jak platforma IIoT moneo, mogą zaoszczędzić znaczną ilość czasu i pieniędzy podczas wdrażania. Dzięki dwóm fizycznie oddzielnym sieciom, OT i IT nie mogą na siebie wpływać. Pomaga to również w projektowaniu systemu pod kątem cyberbezpieczeństwa.
Y-Path to innowacyjna koncepcja komunikacji, która łączy dwie oddzielne ścieżki danych w jednym systemie:
- Ścieżka 1 obsługuje klasyczną, opartą na sterowniku PLC komunikację z systemem sterowania maszyny za pomocą popularnych systemów magistrali: Nacisk kładziony jest na dostępność i informacje istotne z punktu widzenia kontroli.
- Path 2 umożliwia równoległą, bezpieczną transmisję danych do systemów cyfrowych - na przykład w celu przechowywania danych, analizy danych i wizualizacji danych.
Funkcja specjalna: Istniejąca logika PLC pozostaje całkowicie nietknięta. Jednocześnie druga ścieżka danych tworzy bezpieczną podstawę dla usług opartych na danych - bez ingerencji w procesy produkcyjne.
Korzyści sprawiają, że zakład jest gotowy na przyszłość - szybko, bezpiecznie i bez ryzyka:
- Dostęp w czasie rzeczywistym do danych z czujników i urządzeń w IIoT -
nawet podczas trwającej produkcji - Fizycznie oddzielone sieci
w celu oddzielenia poziomów i obowiązków OT i IT. - Optymalna podstawa dla cyfrowej wartości dodanej , takiej jak konserwacja predykcyjna, efektywność energetyczna lub analizy OEE bez obciążania systemu PLC lub magistrali.
Dzięki temu system będzie gotowy na przyszłość - szybko, bezpiecznie i bez ryzyka.