Urządzenia IIoT to składniki sieci znajdujące się na „krawędzi” topologii sieci. Dlatego są one również określane jako urządzenia brzegowe. Z perspektywy infrastruktury IT są one punktami dostępu do sieci automatyki znanych jako sieci technologii operacyjnej, które są zwane również sieciami OT.
Zadaniem urządzeń IIoT jest wymiana danych pomiędzy różnymi sieciami komunikacyjnymi IT i OT bez wzajemnych zakłóceń. Urządzenia IIoT są wykorzystywane przede wszystkim do udostępniania danych i informacji ze środowiska automatyki, tj. z czujników, sterowników PLC i innych elementów automatyki do środowiska IT.
Urządzenia ifm IIoT wykonują również kilka innych ważnych zadań, takich jak wstępne przetwarzanie danych, zmniejszanie ilości danych i analizowanie strumieni danych.