- IO-Link - strona główna
- Opis systemu
- IO-Link dla PLC
IO-Link w świecie sterowników PLC
Programowalne sterowniki logiczne (PLC) są podstawą nowoczesnej automatyki. Jednak w czasach rosnącej cyfryzacji i wymagań dotyczących wydajności, tradycyjne okablowanie punkt-punkt nie jest już wystarczające. Obecnie liczy się elastyczność, przejrzystość i modułowość - i właśnie w tym miejscu pojawia się IO-Link.
Więcej niż tylko połączenie.
Technologia ta przekształca sterownik PLC w przyszłościowe centrum sterowania z płynną komunikacją aż do poziomu obiektu. IO-Link to coś więcej niż tylko interfejs danych: Jest to klucz do zdecentralizowanej technologii maszynowej i opłacalnego, znormalizowanego przetwarzania sygnałów.
1. Modułowy, zdecentralizowany, przyszłościowy: Systematyczne sterowanie maszyną
IO-Link standaryzuje transmisję sygnału - od czujnika do sterownika. Wszystkie czujniki są połączone w jednolity sposób za pośrednictwem masterów IO-Link, niezależnie od typu sygnału. Co to oznacza?
- Każdy czujnik ma takie samo połączenie - niezależnie od tego, czy jest to czujnik analogowy, cyfrowy, temperatury czy ciśnienia.
- Parametryzacja odbywa się centralnie za pośrednictwem systemu sterowania
- Modułowa koncepcja maszyn jest znacznie łatwiejsza do wdrożenia
- Uszkodzone urządzenia można łatwo wymienić bez dogłębnej wiedzy technicznej.
Tworzy to elastyczne, skalowalne architektury maszyn przy maksymalnej przejrzystości i minimalnym wysiłku.
2. Mniej kabli. Niższe koszty. Większa kontrola.
Użyj IO-Link jako wydajnego systemu okablowania: Dzięki masterom IO-Link o stopniu ochrony IP67, sygnały mogą być zbierane bezpośrednio w terenie - bez szafy sterowniczej lub specjalnego okablowania.
- Znormalizowane kable M12 zastępują drogie pojedyncze przewody.
- Okablowanie jest zredukowane nawet o 70%.
- Dane diagnostyczne i statusowe są dostępne bezpośrednio w masterze.
- Wykrywanie błędów w czasie rzeczywistym eliminuje długie przestoje.
Rezultat: Krótszy czas instalacji, mniej zużytego materiału i mniejsza podatność na błędy.
Zalety IO-Link w skrócie
Szybsze uruchomienie - mniej wysiłku
Dzięki technologii Plug & Work urządzenia są automatycznie wykrywane i parametryzowane. Scentralizowana konfiguracja zmniejsza wysiłek i zapewnia szybsze uruchamianie systemu.
Większa wydajność operacyjna
Ciągła komunikacja zapewnia dane w czasie rzeczywistym na temat zużycia, jakości sygnału lub wpływu środowiska - idealne rozwiązanie do konserwacji opartej na stanie i maksymalnej dostępności systemu.
Łatwa modularyzacja
Zdecentralizowane mastery IO-Link zlokalizowane bezpośrednio w terenie eliminują potrzebę prowadzenia okablowania do jednostki centralnej. Moduły można łatwo dodawać, przenosić lub wymieniać - maszyna rośnie wraz z wymaganiami użytkownika.
Standaryzacja i efektywność kosztowa
IO-Link oferuje jednolitą strukturę dla wszystkich sygnałów - niezależnie od typu lub producenta czujników. Zmniejsza to różnorodność wariantów, obniża koszty przechowywania i upraszcza konserwację.
Tradycyjne okablowanie punkt-punkt a system sterowania IO-Link
Tradycyjne okablowanie punkt-punkt
Tradycyjny rozmiar szafy sterowniczej
- Setki połączeń zacisków i tras przewodów są podatne na błędy.
- Zazwyczaj w szafie sterowniczej znajduje się 25-30% dodatkowej przestrzeni na przyszłą rozbudowę.
- Przyszła rozbudowa wymaga rozległej wiedzy, aby wykorzystać istniejące trasy kablowe.
Sygnały dyskretne i analogowe
- Sygnały ON/OFF i analogowe z urządzeń są podatne na zakłócenia.
- Konwersja cyfrowo-analogowa degraduje sygnał i dokładność od momentu pobrania do końcowego przetwarzania.
Tradycyjne czujniki
- Jeśli czujnik ma wiele wartości, takich jak przepływ i temperatura, każda wartość wymaga własnego przewodu dla danego wyjścia.
- Podłączenie wymaga miejscowych kabli lub bezpośredniego połączenia, często z setkami zakończeń przewodów.
System sterowania IO-Link
Mniejsza szafa sterownicza wykorzystująca IO-Link
- Wejścia/wyjścia są montowane na miejscu, co zmniejsza rozmiar obudowy.
- Szacowana redukcja kosztów sterowania o 35%.
- Szacowana redukcja czasu uruchomienia o 60%.
100% komunikacji cyfrowej
- Komunikacja Ethernet między urządzeniem nadrzędnym IO-Link a sterownikiem PLC zapewnia dwukierunkową autostradę danych cyfrowych.
- Brak zakłóceń elektromagnetycznych lub utraty sygnału, nawet przy długich przewodach.
- Czysto cyfrowa komunikacja redukuje błędy transmisji i konwersji danych.
Odblokuj moc IO-Link
- Większość nowych technologii czujników oferuje już komunikację IO-Link bez zwiększania kosztu czujnika.
- Standardowy 3-żyłowy przewód przesyła wiele wartości procesowych, takich jak natężenie przepływu, temperatura, historia i inne dane diagnostyczne, za pośrednictwem jednego przewodu.
- Automatyczna wymiana urządzenia przenosi parametry konfiguracyjne z jednego czujnika na drugi w ciągu kilku sekund i minimalizuje przestoje w przypadku awarii czujnika.