• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Produkty
  3. moneo IIoT Insights
  4. moneo Track & Trace

moneo Track & Trace

Maksymalizacja przejrzystości i wydajności wszystkich ruchomych towarów na produkcji za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Korzystanie z bieżącego wglądu w przepływ towarów. Unikanie wąskich gardeł i przestojów dzięki lokalizacji i monitorowaniu KPI oraz uprość rejestrowanie danych procesowych i jakościowych.

Dzięki przyjaznej dla użytkownika konstrukcji i intuicyjnej funkcji „przeciągnij i upuść”, moneo Track & Trace oferuje proste i szybkie rozwiązanie, z którego można korzystać bez znajomości programowania. Jednocześnie oferuje elastyczne opcje integracji w środowisku IT.

Nasze rozwiązanie typu „podłącz i używaj” dla urządzeń RFID i czytników kodów zwiększa przejrzystość i wydajność w mgnieniu oka. A wszystko to bez skomplikowanego wdrożenia lub interwencji w sterowniku PLC.

moneo Track and trace kontrola towarów na produkcji

Odkryj, jak
moneo Track & Trace wspiera Cię każdego dnia

Studium przypadku

moneo Track & Trace

Na przykład, aby śledzić etapy procesu Przyjęcie materiału, Produkcja i Magazyn, potrzebne są cztery czujniki, każdy z wartością procesu. Wartości z czujników są przesyłane co sekundę, więc do samej transmisji danych potrzeba 240 Kredyty. Utworzenie stanowiska obejmujące reguły, KPI i historię zużywa po 10 Kredyty. Przy łącznej liczbie 280 Kredyty można monitorować kompletny proces intralogistyczny.

Skorzystaj z 20 lat doświadczenia w środowisku track and trace

W ifm oferujemy nie tylko dziesięciolecia doświadczenia, ale także sprzęt i oprogramowanie z jednego źródła, aby zwiększyć przejrzystość i wydajność.

Od znaczników i czujników po bramki i oprogramowanie w chmurze lub w zakładzie – oferujemy kompletne rozwiązania spełniające Twoje wymagania.

Klienci, którzy już zdecydowali się na
moneo od ifm