• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Rozpocznij pracę z moneo

Pierwsze kroki: moneo Cloud

Pierwsze kroki w kierunku Przemysłu 4.0 nigdy nie były łatwiejsze niż z moneo IIoT Core w chmurze

Szybko i łatwo połącz swoje dane produkcyjne w sieć dzięki moneo w chmurze.
Pozwala to zoptymalizować procesy, zmniejszyć zużycie energii i zwiększyć dostępność maszyn. Zacznij już teraz, wykonując trzy proste kroki!

Zacznij już teraz

moneo Cloud

Zalecane
Sprzęt*
IIoT Starter IIoT Core IIoT Insights Oprogramowanie
moneo IIoT Core Starter moneo IIoT Core moneo IIoT Core + Insights
40,00 €
miesięcznie
, w tym 100 Kredyty
150,00 €
miesięcznie
, w tym 500 Kredyty
150,00 € + 50,00 €
miesięcznie
, w tym 500 Kredyty
Dashboard / Kokpit Dashboard / Kokpit Dashboard / Kokpit
Analiza Analiza Analiza
Obliczone wartości Obliczone wartości Obliczone wartości
Zadania i zgłoszenia Zadania i zgłoszenia Zadania i zgłoszenia
Konfiguracja urządzeń Konfiguracja urządzeń
remoteConnect remoteConnect
Zarządzanie urządzeniami Zarządzanie urządzeniami
edgeConnect OT/IT edgeConnect OT/IT

IIoT Insights
Asystent przemysłowej sztucznej inteligencji
moneo Track & Trace

*Dodatkowe koszty są ponoszone za sprzęt i wszelkie taryfy danych, które nie są wliczone w cenę subskrypcji.

1. Krok

Wybór odpowiedniego urządzenia moneo IIoT

Dzięki odpowiedniemu urządzeniu moneo IIoT dostosowanemu do Twojej produkcji można łatwo podłączyć moneo do chmury.

W zastosowaniach zdecentralizowanych –
proste połączenie przez sieć komórkową (AIK050)

Pokaż stronę produktu ➜

W zastosowaniach scentralizowanych –
idealne do pracy w szafie sterowniczej lub środowisku IT (AE2100)

Pokaż stronę produktu ➜

W zastosowaniach scentralizowanych –
optymalne rozwiązanie do użytku w terenie (AE2400)

Pokaż stronę produktu ➜

2. Krok

Uzyskaj moneo IIoT Core

  • Łatwe ustawianie parametrów czujników wizyjnych
  • Zbieranie i wizualizacja dane na kokpitach w celu umożliwienia kompleksowego monitorowania warunków
  • Odbieranie komunikatów alarmowych o wszelkich odchyleniach procesu

3. Krok

moneo IIoT Insights: dodatek do oprogramowania zapewniający jeszcze więcej korzyści

  • Inteligentne funkcje dodatkowe
  • Przekształcanie danych z czujników w użyteczne informacje
  • Uzyskiwanie praktycznych informacji z danych IIoT
  • Automatyzacja działań połączonych systemów
  • Zwiększ wydajność produkcji i zapewnij sobie przewagę konkurencyjną

Asystent przemysłowej sztucznej inteligencji

Śledzenie i monitorowanie

Doradztwo i sprzedaż w chmurze przez naszych ekspertów

Przekonaliśmy Cię? Skontaktuj się z nami. Będziemy towarzyszyć Ci w tej drodze. Aby spełnić Twoje wymagania, dział sprzedaży ifm będzie wspierać Cię od samego początku – od doradztwa strategicznego, przez tworzenie indywidualnego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych oraz ich wdrażania aż po inne usługi.

Wybierz opcję kontaktu

Subskrypcja moneo Cloud

Chcesz dowiedzieć się więcej o subskrypcji moneo Cloud.

Polityka prywatności

Tutaj znajdziesz naszą politykę ochrony danych