• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Produkty
  3. Złącza moneo IIoT
  4. SFI (Integracja z SAP)

Shop Floor Integration (SFI) / Integracja hali produkcyjnej (SFI)

Od czujnika do systemu ERP

Przemysł 4.0 w połączeniu z SAP

Zrewolucjonizuj zarządzanie zakładem dzięki naszemu rozwiązaniu i pożegnaj się z pracą ręczną.

Dzięki moneo dane są bezpiecznie przechowywane i łatwo dostępne, co pozwala na podejmowanie świadomych decyzji. Nasza integracja z SAP zapewnia regularne monitorowanie dostosowane do konkretnych wymagań i generuje kompleksowe dokumenty pomiarowe w celu precyzyjnego planowania konserwacji. Koniec ze zgadywaniem!

Bezproblemowa integracja zespołu z wykorzystaniem ważnych dokumentów SAP. Korzystaj z niezawodnej alokacji danych podstawowych dla płynnych i zoptymalizowanych procesów.

Intuicyjna struktura SFI umożliwia łatwą integrację nowych czujników i źródeł danych. Daj użytkownikom SAP możliwość uruchamiania precyzyjnych procesów biznesowych bez konieczności korzystania z kosztownych usług IT lub konsultantów. Zoptymalizuj swoje procesy i zwiększ wydajność dzięki SFI.

Przykłady zastosowania dla monitorowania SFI w czasie rzeczywistym

Popraw dostępność maszyn

Monitorowanie stanu urządzeń i maszyn w czasie rzeczywistym

Zmniejszenie liczby awarii i nieplanowanych przestojów produkcyjnych oraz skrócenie czasu konfiguracji i regulacji dzięki automatycznie tworzonym zleceniom konserwacji i powiadomieniom w systemie SAP, zapewnienie przejrzystości i niezawodności, unikanie ręcznych zadań i skupienie się na optymalizacji planu konserwacji.

Utrzymanie jakości procesu

Monitorowanie w czasie rzeczywistym napełniania i stanu materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych

Automatyczne tworzenie różnych typów dokumentów materiałowych (wycofanie zapasów, rezerwacja materiałów itp.) w SAP zmniejsza liczbę odrzutów produkcyjnych i błędów procesowych oraz eliminuje wąskie gardła w przepływie materiałów.

Optymalizacja zużycia energii

Rejestrowanie i monitorowanie licznika zużycia w czasie rzeczywistym

Automatyczne rejestrowanie i zapisywanie zużycia energii, godzin pracy lub ruchów stempli na potrzeby prewencyjnych działań konserwacyjnych w systemie SAP. Po osiągnięciu maksymalnych wartości licznika, SAP podejmuje działania, automatycznie uruchamiając dokumenty pomiarowe i alarmując odpowiedzialny personel.

Jak działa integracja hali produkcyjnej (SFI) ifm

Poznaj moc integracji hali produkcyjnej (SFI) – to więcej niż tylko interfejs techniczny, to kompleksowy szablon logiczny pełen funkcji dla kluczowych procesów.

Płynnie zintegrowany z SAP, SFI otrzymuje informacje z moneo przetwarzane w czasie rzeczywistym: automatyczne powiadomienia o konserwacji i generowanie ważnych zleceń lub dokumentów w systemie SAP.

Bądź na bieżąco dzięki terminowemu planowaniu konserwacji i dostawom just-in-time, zapewniając nieprzerwany przepływ produkcji. Usprawnij swoje operacje dzięki integracji hali produkcyjnej już dziś.

Korzyści z integracji hali produkcyjnej ifm

Niezawodność

Płynnie integruje się z certyfikowanymi rozwiązaniami SAP, zapewniając płynną interoperacyjność i zwiększając wydajność operacyjną.

Oszczędność

Intuicyjność i przyjazność dla użytkownika. Rozwiązanie płynnie integruje się z bieżącym środowiskiem operacyjnym, eliminując potrzebę stosowania dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.

Szybkość

Projekty realizowane w ciągu dni, a nie tygodni i miesięcy. Niskie nakłady inwestycyjne, brak konieczności szkolenia użytkowników końcowych, minimalne zasoby IT. Znacznie przyspiesza wdrażanie projektów, umożliwiając firmom szybsze czerpanie korzyści.

Efektywność

Średni zwrot z inwestycji w okresie od sześciu do osiemnastu miesięcy – oszczędność czasu personelu odpowiedzialnego za konserwację, oszczędność kosztów dzięki uniknięciu awarii i zmniejszeniu wysiłku przy wdrażaniu nowych maszyn i czujników