- Platforma moneo IIoT
- Produkty
- Urządzenia moneo IIoT
Urządzenia moneo IIoT
Wykorzystaj w pełni siłę swoich danych
Uwolnij pełny potencjał swoich danych produkcyjnych: Urządzenia moneo IIoT tworzą płynne, bezpieczne i wydajne połączenie między sieciami OT i IT. Niezależnie od tego, czy są to urządzenia typu plug & work bez programowania, czy w pełni konfigurowalne - nasze urządzenia dostarczają cennych danych, inteligentnie je analizują i zapewniają maksymalne bezpieczeństwo cybernetyczne. Łatwa integracja. Maksymalny wgląd.
| io-key | moneo edgeGateway M | |
|---|---|---|
| Bezprzewodowa bramka IoT wysyła dane z czujników IO-Link bezpośrednio do chmury za pośrednictwem sieci komórkowej | Wstępnie zainstalowane urządzenie edgeDevice może być elastycznie podłączane ze środowiska produkcyjnego bez dodatkowych kosztów licencji | |
| Wartości procesowe/ s | Co 10 s lub 1 min | Około 500 wartości procesowych |
| Umiejętności programistyczne nie są konieczne |
||
| remoteConnect | ||
| Master IO-Link | Połączenie dla 2 czujników | |
| OPC UA I MQTT | ||
| Modbus / TCP (klient) | ||
| Azure IoT Hub i AWS IoT Core | ||
| Zintegrowana interpretacja IO-Link IODD |
Odkryj nasz zestaw startowy IP67 IoT!
Zawiera wszystkie kluczowe komponenty sprzętowe potrzebne do realizacji projektów IoT i przesyłania danych z terenu do chmury.
- Łatwy dostęp przy minimalnym wysiłku wdrożeniowym
- Pyłoszczelna i wodoodporna bramka brzegowa do wykorzystania w terenie (stopień ochrony IP67)
- Nie jest wymagana szafa sterownicza - oszczędność czasu i kosztów
- Router LTE w zestawie
Zwiększenie interoperacyjności dzięki zintegrowanym otwartym interfejsom
Bezprzewodowa droga do Przemysłu 4.0
Wygodne zarządzanie siecią
Siecią „mesh” można łatwo zarządzać za pomocą naszego oprogramowania moneo lub odpowiedniej bezpłatnej aplikacji na smartfony. Dodawaj nowe węzły, odczytuj dane lub przeprowadzaj wymaganą konfigurację czujników. Więcej informacji na temat konfigurowania i zarządzania siecią mesh a także dalsze szczegóły dotyczące systemu Bluetooth mesh znajdują się na naszej stronie internetowej.
IO-Link – brama do zaawansowanej automatyki
Nasze złącze obsługuje IO-Link, przełomowy przemysłowy protokół komunikacyjny opracowany specjalnie do bezpośredniej integracji inteligentnych czujników i siłowników z naszą platformą IIoT. IO-Link oferuje różnorodne korzyści:
- Uproszczone okablowanie: połączenie istniejących magistrali obiektowych i systemów IIoT za pomocą ścieżki Y oraz uproszczenie okablowania i instalacji.
- Zwiększone bezpieczeństwo danych: ochrona poufnych danych dzięki bezpiecznym mechanizmom komunikacji IO-Link.
- Ulepszona skalowalność: bezwysiłkowe podłączanie dużej liczby urządzeń do naszej platformy IIoT.