- Platforma moneo IIoT
- Cyber security / Cyberbezpieczeństwo
Cyberbezpieczeństwo od poziomu maszyn do chmury
ifm tworzy bezpieczne połączenie między światem rzeczywistym i cyfrowym
ifm chroni system za pomocą wielopoziomowych środków bezpieczeństwa. Aby to osiągnąć, opieramy się na zasadach Zero-Trust, silnym szyfrowaniu danych i wyraźnej segmentacji sieci. Stałe monitorowanie, wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym i regularne aktualizacje zabezpieczeń zapewniają maksymalne bezpieczeństwo operacyjne produkcji.
Bezpieczna brama brzegowa dla przemysłu
Brama brzegowa została opracowana w celu zapewnienia niezawodnego zdalnego dostępu przy jednoczesnym skutecznym zabezpieczeniu infrastruktury OT.
Zalety w skrócie:
- Oddzielne połączenia sieciowe dla IT i OT zapobiegają niekontrolowanej wymianie danych między dwiema sieciami za pośrednictwem bramy. Zapewnia to utrzymanie segmentacji sieci, podczas gdy oba systemy mogą działać niezawodnie w tym samym czasie.
- Dostęp jest kontrolowany za pomocą chronionego hasłem interfejsu internetowego z funkcją zarządzania prawami użytkownika, tworzenia kopii zapasowych i przywracania.
- Regularne aktualizacje oprogramowania i zabezpieczeń.
- Specjalnie zabezpieczony system operacyjny spełnia wymagania przemysłowe i zapewnia wysoką dostępność.
- Bramka została opracowana do użytku w bezpiecznych środowiskach zgodnie z normą IEC 62443-1-1.
Bezpieczeństwo w chmurze z moneo
Platforma moneo oferuje bezpieczne i skalowalne środowisko do zarządzania użytkownikami, urządzeniami i połączeniami. Nowoczesne rozwiązania bezpieczeństwa gwarantują maksymalną ochronę środowiska produkcyjnego.
Uwierzytelnianie i zarządzanie użytkownikami
- moneo obsługuje Single Sign-On (SSO) dla scentralizowanego i wygodnego uwierzytelniania w wielu systemach.
- Zarządzanie dostępem oparte na rolach zapewnia, że użytkownicy mają dostęp tylko do funkcji i obszarów, które są dla nich przeznaczone.
Zarządzanie urządzeniami
- Scentralizowane sterowanie urządzeniami IoT: moneo oferuje pojedynczą platformę do wykonywania zdalnych aktualizacji oprogramowania układowego, monitorowania, wdrażania i wyłączania urządzeń.
Bezprzewodowa łączność w chmurze
- Każdy moneo edgeGateway używa uwierzytelniania opartego na certyfikatach.
- Dostęp do sieci jest jasno zdefiniowany i ograniczony do określonych portów i adresów URL.
- Transmisja danych między edgeGateway a chmurą jest całkowicie szyfrowana TLS.
Technologia oparta na Microsoft Azure
Od 2024 roku Microsoft i ifm współpracują w celu opracowania bezpiecznych, innowacyjnych i łatwo dostępnych rozwiązań dla naszych klientów. moneo jest hostowane na Microsoft Azure i korzysta z wielu usług bezpieczeństwa tej platformy, aby kompleksowo chronić Twoje aplikacje.
Microsoft Defender for Cloud chroni aplikacje oparte na chmurze przed cyberzagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach. Obejmuje ona:
- Integracja DevSecOps dla ustandaryzowanego zarządzania bezpieczeństwem w środowiskach wielochmurowych
- Cloud Security Posture Management (CSPM) w celu wczesnej identyfikacji i redukcji ryzyka
- Cloud Workload Protection (CWPP) do ochrony serwerów, kontenerów, pamięci masowej, baz danych i innych obciążeń roboczych
Azure Firewall to inteligentna usługa bezpieczeństwa sieciowego, która zapewnia zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami dla środowisk chmury Azure.
- Firewall-as-a-Service ze zintegrowaną wysoką dostępnością i nieograniczoną skalowalnością.
- Sprawdza zarówno ruch w sieci wirtualnej, jak i ruch między siecią a źródłami zewnętrznymi.
Azure Threat Protection Intelligence zapewnia zintegrowane wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie w czasie rzeczywistym. Korzystając z globalnej analizy zagrożeń firmy Microsoft, rozwiązanie pomaga wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa na wczesnym etapie.
remoteConnect
Bezpieczny zdalny dostęp dzięki zaawansowanej technologii VPN
remoteConnect opiera się na zaawansowanej technologii VPN, nowoczesnych metodach szyfrowania i zoptymalizowanej architekturze systemu, aby zapewnić stabilne, wydajne i bezpieczne połączenia zdalne dla profesjonalnych aplikacji.
Bezpieczeństwo dzięki konstrukcji
Cyberbezpieczeństwo jako proces ciągły.
Wraz ze wzrostem powiązań między IT i OT, rosną również wymagania dotyczące ochrony systemów przemysłowych. ifm konsekwentnie opracowuje nowe mechanizmy bezpieczeństwa, aby chronić produkcję przed obecnymi i przyszłymi zagrożeniami.
Kliknij liczby, aby dowiedzieć się więcej.
Twoje dane – Twoja własność
Kto jest właścicielem danych?
- Klient pozostaje właścicielem danych zgodnie z Warunkami ogólnymi
- W razie potrzeby ifm uzyskuje dostęp do danych klienta wyłącznie jako podmiot przetwarzający
- ifm postępuje zgodnie z instrukcjami klienta dotyczącymi przetwarzania danych
- ifm może wspierać klienta w zarządzaniu danymi
- Klient zachowuje odpowiedzialność za swoje dane w chmurze moneo
Gdzie znajdują się dane?
- Dane w chmurze moneo Cloud są przechowywane w centrach danych dostarczanych przez Microsoft.
- Microsoft Azure jest globalnym dostawcą infrastruktury chmury
- ifm korzysta z centrów danych w:
- Europie (Europa Zachodnia, Frankfurt)
- USA (wschodnia część USA, Virginia)
- Australia (Australia Wschodnia, Nowa Południowa Walia)
- Centra danych zapewniają przechowywanie i dostępność danych
- Klient wybiera lokalizację przechowywania danych
- Lokalne wymogi regulacyjne i ochrony danych zależą od wybranej lokalizacji
Certyfikaty i dokumentacja cyberbezpieczeństwa
Certyfikat ISO 27001: Od 2012 roku ifm stosuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), który jest certyfikowany zgodnie z międzynarodową normą ISO 27001 . Standard ten jest uważany za wiodące ramy zarządzania bezpieczeństwem informacji i zapewnia, że poufność, integralność i dostępność danych w procesach rozwoju, produkcji i sprzedaży są gwarantowane poprzez systematyczne zarządzanie ryzykiem.
Zgodność z TISAX: TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) to ważny standard zapewniający bezpieczeństwo informacji w branży motoryzacyjnej. ifm spełnia wymagania TISAX: moneo i edgeGateways spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa wymagane przez przemysł motoryzacyjny.
Dodatkowe certyfikaty i dokumenty
W ifm nie tylko dostarczamy produkty wysokiej jakości, ale także przywiązujemy dużą wagę do przejrzystości, zaufania i odpowiedzialności. O naszym ładzie korporacyjnym, inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej dowiesz się więcej w naszych raportach i certyfikatach.