- Platforma moneo IIoT
- ABC IIoT
IIoT wyjaśnione w formacie ABC
Odkryj ekscytujący świat Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), który rewolucjonizuje przemysł.
Łącząc urządzenia w sieć i analizując dane w czasie rzeczywistym, IIoT
usprawnia procesy produkcyjne, automatyzuje operacje i umożliwia konserwację predykcyjną.
Pogłęb swoje zrozumienie i wiedzę dzięki naszej kolekcji ważnych terminów
, które wyjaśniliśmy dla Ciebie w „ABC IIoT”.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|
Często wyszukiwane Sztuczna inteligencja ... Przetwarzanie w chmurze ... Konserwacja predykcyjna ... Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) ... Cyfrowy bliźniak ... Modernizacja |
Actuator / Siłownik
Urządzenie, które przekształca energię w ruch mechaniczny. W technologii automatyzacji siłowniki są wykorzystywane do wykonywania czynności fizycznych, takich jak otwieranie lub zamykanie zaworów lub poruszanie maszynami.
Actuator-Sensor interface (AS-i) / Interfejs siłownik-czujnik (AS-i)
Przemysłowa technologia sieciowa, która upraszcza okablowanie czujników i siłowników w systemach automatyki. AS-i umożliwia tanią komunikację i zasilanie urządzeń za pośrednictwem prostej dwuprzewodowej magistrali.
Advanced Planning and Scheduling (APS) / Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie (APS)
Zaawansowane technologie planowania i harmonogramowania zaprojektowane w celu optymalizacji procesów produkcyjnych i minimalizacji wąskich gardeł.
Advanced Vibration Analysis (AVA) / Zaawansowana analiza drgań (AVA)
Zaawansowane metody analizy służące do oceny stanu maszyn na podstawie danych dotyczących drgań. AVA pomaga wykrywać nieprawidłowości i potencjalne problemy na wczesnym etapie.
Algorithm / Algorytm
Precyzyjny plan krok po kroku lub sekwencja instrukcji rozwiązania problemu lub wykonania zadania. Algorytmy są podstawą przetwarzania danych i uczenia maszynowego.
Anomaly detection / Wykrywanie anomalii
Opisuje identyfikację nietypowych lub odbiegających od normy wzorców w danych w celu wczesnego wykrywania potencjalnych zakłóceń lub awarii w zakładach przemysłowych.
Artificial neural network / Sztuczna sieć neuronowa
Model komputerowy używany do uczenia maszynowego inspirowany biologicznymi sieciami neuronowymi. Wykrywa złożone wzorce w danych i jest wykorzystywany w IIoT do zaawansowanej analizy.
Artificial general intelligence / Ogólna sztuczna inteligencja
Forma sztucznej inteligencji (AI), która może obsługiwać różnorodne zadania – porównywalne z ludzką inteligencją. Systemy te mogą obsługiwać kompleksowe zadania w środowiskach przemysłowych.
Artificial Intelligence (AI) / Sztuczna inteligencja (AI)
Opisuje rozwój komputerów i systemów, które mogą wykonywać zadania normalnie wymagające ludzkiej inteligencji. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w różnych obszarach, takich jak konserwacja predykcyjna i optymalizacja procesów.
Asset Performance Management (APM) / Zarządzanie wydajnością zasobów (APM)
Strategia wykorzystująca dane i analizy do optymalizacji wydajności i żywotności aktywów przemysłowych.
Augmented Reality (AR) / Rozszerzona rzeczywistość (AR)
Technologia, która nakłada świat fizyczny na informacje cyfrowe i jest szeroko stosowana w przemyśle do konserwacji, szkoleń i zdalnej pomocy.
Automation / Automatyzacja
Wykorzystanie technologii do kontroli lub optymalizacji procesów lub procedur bez interwencji człowieka. W IIoT oznacza to integrację technologii automatyzacji z systemami przemysłowymi w celu zwiększenia wydajności i precyzji.
Big Data / Duże zbiory danych
Duże zbiory danych, które trudno jest przetwarzać i analizować przy użyciu tradycyjnych metod. Obejmuje to kompleksowe gromadzenie, przechowywanie i analizę danych z różnych źródeł w celu uzyskania wglądu i optymalizacji.
Blockchain
Zdecentralizowana, rozproszona technologia rejestru, która zwiększa bezpieczeństwo i przejrzystość w aplikacjach IIoT, zapewniając odporny na manipulacje zapis transakcji.
CAN bus / Magistrala CAN
Znormalizowany protokół komunikacyjny wykorzystywany w pojazdach i innych zastosowaniach przemysłowych. Umożliwia komunikację między różnymi urządzeniami sterującymi, czujnikami i siłownikami zainstalowanymi w pojeździe lub maszynie.
Cloud computing / Przetwarzanie w chmurze
Dostarczanie mocy obliczeniowej, pamięci masowej i aplikacji przez Internet. Zamiast korzystać z lokalnych serwerów lub centrów danych, zasoby są hostowane w zdalnych usługach w chmurze i mogą być wykorzystywane elastycznie i skalowalnie w zależności od potrzeb.
Computerised Maintenance Management System (CMMS) / Skomputeryzowany system zarządzania konserwacją (CMMS)
Wspomagany komputerowo system przeznaczony do zarządzania konserwacją i serwisowaniem zakładów, maszyn i zasobów w firmach.
Condition monitoring / Monitorowanie stanu
Ciągłe monitorowanie urządzeń lub maszyn w celu oceny ich stanu operacyjnego, często przy użyciu czujników i analizy danych w celu przewidywania możliwych awarii.
Corrective maintenance / Konserwacja naprawcza
Natychmiastowa korekta błędów, usterek lub awarii w momencie ich wystąpienia. Celem jest przywrócenie normalnego funkcjonowania i wydajności urządzeń lub maszyn.
Cyber security / Cyberbezpieczeństwo
Obejmuje ochronę systemów komputerowych, sieci i danych przed nieautoryzowanym dostępem, atakami i uszkodzeniami w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji cyfrowych.
Cyber-Physical Systems (CPS) / Systemy cyberfizyczne (CPS)
Systemy składające się z połączonych ze sobą urządzeń komputerowych i komponentów fizycznych. Współpracują ze sobą w celu monitorowania i kontrolowania procesów fizycznych.
Dashboard / Kokpit
Wizualna reprezentacja danych, często w formie wykresów lub diagramów, która zapewnia szybki przegląd określonych informacji. Kokpity są wykorzystywane w różnych obszarach, takich jak raportowanie biznesowe, monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności i kontrolowanie systemów.
Data flow / Przepływ danych
Przepływ danych w sieci lub systemie.
Data lake / Jezioro danych
Centralna lokalizacja, która umożliwia przechowywanie dużych ilości nieprzetworzonych danych w ich natywnym formacie, ułatwiając analizę i badanie.
Data management / Zarządzanie danymi
Zarządzanie i organizacja danych w systemie w celu optymalizacji ich dostępu i wykorzystania.
Data mining / Eksploracja danych
Proces, który umożliwia identyfikację i opisywanie wzorców danych z dużych zbiorów danych w sposób możliwie najbardziej autonomiczny i wydajny.
Data science / Nauka o danych
Interdyscyplinarna dziedzina wykorzystująca metody statystyczne, uczenie maszynowe i analizę danych w celu uzyskania wglądu i informacji z danych.
Interwał transferu danych – Interwał strumienia danych (oprogramowanie)
Szybkość, z jaką dane są przesyłane w sieci lub systemie.
Data warehouse / Hurtownia danych
Centralna baza danych, która gromadzi, przechowuje i przygotowuje dane z różnych źródeł do analizy i raportów.
Decision tree / Drzewo decyzyjne
Graficzna reprezentacja procesu decyzyjnego, zorganizowana w kształcie drzewa. Jest powszechnie stosowane w analizie danych i uczeniu maszynowym.
Deep learning / Uczenie głębokie
Poddziedzina uczenia maszynowego, która koncentruje się na sztucznych sieciach neuronowych z wieloma warstwami (sieci głębokie). Umożliwia to przetwarzanie złożonych wzorców i funkcji w danych.
Digital transformation / Transformacja cyfrowa
Kompleksowa transformacja organizacyjna, która integruje technologie cyfrowe we wszystkich aspektach działalności biznesowej w celu zwiększenia wydajności i innowacyjności.
Digital twin / Cyfrowy bliźniak
Cyfrowa reprezentacja fizycznego obiektu, procesu lub systemu. Ułatwia monitorowanie, analizę i symulację w środowisku wirtualnym.
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) / Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP)
Protokół sieciowy, który automatycznie dostarcza adresy IP i konfiguracje sieci komputerom w sieci.
Edge computing / Przetwarzanie brzegowe
Przetwarzanie danych w bezpośrednim sąsiedztwie źródła, często bezpośrednio na urządzeniach końcowych lub czujnikach. W przeciwieństwie do wysyłania wszystkich danych do centralnego centrum danych, umożliwia to szybkie przetwarzanie danych, minimalizuje opóźnienia i poprawia wydajność.
Embedded systems / Systemy wbudowane
Systemy komputerowe zintegrowane z maszynami lub urządzeniami, które są odpowiedzialne za określone funkcje lub zadania. Szeroko stosowane w urządzeniach IIoT.
Enterprise Resource Planning (ERP) / Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP)
Oprogramowanie integrujące różne procesy biznesowe w firmie. Umożliwia centralne zarządzanie zasobami, takimi jak finanse, personel, produkcja i magazynowanie, w celu poprawy wydajności i koordynacji.
Ethernet
Szeroko stosowany standard okablowania sieci komputerowych. Często używany w środowiskach przemysłowych do łączenia urządzeń w IIoT.
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) / Analiza przyczyn i skutków awarii (FMEA)
Systematyczna metoda oceny możliwych trybów awarii systemu i ich skutków. Celem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń i opracowanie środków w celu ich zminimalizowania.
Fieldbus
Przemysłowa magistrala komunikacyjna umożliwiająca łączenie czujników, siłowników i innych urządzeń w środowisku produkcyjnym. Systemy magistrali obiektowej ułatwiają transmisję danych i sterowanie w rozproszonych systemach automatyki.
Field device / Urządzenie obiektowe
Urządzenie, które zbiera lub kontroluje dane w środowisku, często w zautomatyzowanych systemach.
Firewall / Zapora sieciowa
Urządzenie zabezpieczające, które monitoruje i reguluje ruch danych między siecią wewnętrzną a sieciami zewnętrznymi. Zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i zagrożeniami bezpieczeństwa.
Fog computing / Przetwarzanie we mgle
Rozszerzenie chmury obliczeniowej w celu lokalnego przetwarzania danych, zmniejszenia opóźnień i ułatwienia analizy w czasie rzeczywistym.
Gateway / Brama
Interfejs łączący różne sieci i umożliwiający wymianę danych między nimi. Może działać jako pośrednik między urządzeniami lokalnymi a chmurą w celu przesyłania i interpretowania danych.
Generic Station Description Markup Language (GDSML) / Ogólny język znaczników opisu stacji (GDSML)
Język znaczników używany w automatyce przemysłowej, szczególnie w kontekście urządzeń polowych i sieci przemysłowych. Służy do opisywania informacji o urządzeniach w znormalizowany sposób, dzięki czemu systemy sterowania i automatyki mogą skutecznie rozpoznawać i integrować te urządzenia.
HMI (Human-Machine Interface) / Interfejs człowiek-maszyna (HMI)
Interfejs, który umożliwia interakcję między ludźmi a maszynami, często za pośrednictwem ekranów, paneli dotykowych lub innych urządzeń wejścia/wyjścia.
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) / Bezpieczny protokół przesyłania hipertekstu (HTTPS)
Bezpieczna wersja protokołu HTTP używana do przesyłania danych w sieci WWW. Szyfruje komunikację między przeglądarką internetową a serwerem internetowym, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych informacji.
Industrial Internet of Things (IIoT) / Przemysłowy internet rzeczy (IIoT)
Sieć połączonych urządzeń, czujników i maszyn w środowiskach przemysłowych, która umożliwia gromadzenie, analizę i automatyzację danych w celu zwiększenia wydajności i produktywności.
Industrial Personal Computer (IPC) / Przemysłowy komputer osobisty (IPC)
Potężny komputer zaprojektowany do zastosowań przemysłowych i używany w środowiskach produkcyjnych. Może obsługiwać takie funkcje, jak sterowanie, monitorowanie i gromadzenie danych.
Industry 4.0 / Przemysł 4.0
Czwarta rewolucja przemysłowa, charakteryzująca się integracją inteligentnych technologii, takich jak IoT, AI i Big Data, z procesami przemysłowymi w celu zwiększenia wydajności, elastyczności i produktywności.
Industry cloud platforms / Przemysłowe platformy chmurowe
Wyspecjalizowane usługi w chmurze dostosowane do potrzeb konkretnych branż. Oferują rozwiązania branżowe wspierające wykorzystanie technologii chmurowych w różnych przedsiębiorstwach przemysłowych.
Latency / Opóźnienie
Opóźnienie czasowe między zainicjowaniem działania a reakcją, które ma kluczowe znaczenie w IIoT dla zapewnienia operacji w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego.
Linear regression / Regresja liniowa
Metoda statystyczna stosowana do modelowania związku między zmienną zależną a jedną lub większą liczbą zmiennych niezależnych. Jest często wykorzystywana do prognozowania i analizy trendów.
Long Term Evolution (LTE) / Ewolucja długoterminowa (LTE)
Technologia komunikacji bezprzewodowej i standard dla sieci komórkowych 4G. Umożliwia szybki transfer danych i lepszą łączność bezprzewodową.
Machine learning / Uczenie maszynowe
Forma sztucznej inteligencji, która wykorzystuje algorytmy do uczenia się na podstawie danych i podejmowania prognoz lub decyzji.
Machine-to-Machine (M2M) / Maszyna-maszyna (M2M)
Bezpośrednia komunikacja między urządzeniami bez interakcji z człowiekiem. Umożliwia wymianę danych i informacji między maszynami połączonymi w sieć.
Manufacturing Execution System (MES) / System realizacji produkcji (MES)
Komputerowy system wykorzystywany w przemyśle produkcyjnym do monitorowania, kontroli i optymalizacji procesów produkcyjnych.
Material management / Zarządzanie materiałami
Zarządzanie przepływem materiałów i poziomami zapasów w firmie w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów.
Mean Time Between Failures (MTBF) / Średni czas między awariami (MTBF)
Średni czas działania systemu lub urządzenia między dwiema kolejnymi awariami.
Mean Time To Failure (MTTF) / Średni czas bezawaryjnej pracy (MTTF)
Średni czas działania systemu lub urządzenia przed awarią.
Mean Time To Recovery (MTTR) / Średni czas odzyskiwania (MTTR)
Średni czas potrzebny systemowi do odzyskania sprawności po awarii i powrotu do normalnego działania.
Mean Time To Repair (MTTR) / Średni czas naprawy (MTTR)
Średni czas naprawy systemu lub urządzenia po awarii.
Mean Time To Resolve (MTTR) / Średni czas rozwiązania (MTTR)
Średni czas potrzebny do pełnego rozwiązania problemu po jego zidentyfikowaniu.
Mean Time To Respond (MTTR) / Średni czas reakcji (MTTR)
Średni czas reakcji na problem lub awarię po jej wykryciu.
Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) / Transport telemetrii kolejkowania wiadomości (MQTT)
Wydajny protokół przesyłania wiadomości, który jest używany do komunikacji w aplikacjach IoT i IIoT i jest idealny do zdalnych lokalizacji o niskiej przepustowości.
Modbus
Protokół komunikacyjny stosowany w automatyce przemysłowej w celu umożliwienia komunikacji między urządzeniami elektronicznymi.
Navigation node / Węzeł nawigacyjny
Punkt lub węzeł w sieci, który kieruje danymi i pomaga kontrolować przepływ danych lub służy jako centralny węzeł, w którym gromadzone lub grupowane są inne systemy, dane lub podobne elementy.
Near Field Communication (NFC) / Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC)
Technologia komunikacji bezprzewodowej wykorzystująca krótkie odległości. Umożliwia urządzeniom wymianę danych poprzez zbliżenie lub dotknięcie.
On-premises / W zakładzie
Opisuje model licencji i użytkowania oprogramowania serwerowego, w którym użytkownik wynajmuje lub kupuje oprogramowanie i obsługuje je niezależnie we własnym centrum danych lub na własnym sprzęcie.
Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) / Ujednolicona architektura komunikacji otwartej platformy (OPC UA)
Standard bezpiecznej i wydajnej komunikacji danych w przemysłowym Internecie rzeczy (IIoT).
Operational Technology (OT) / Technologia operacyjna (OT)
Technologie sprzętowe i programowe służące do kontrolowania, monitorowania i automatyzacji procesów fizycznych w środowiskach przemysłowych. W przeciwieństwie do technologii informatycznych (IT), OT koncentruje się na bezpośredniej kontroli rzeczywistych procesów.
Overall Equipment Effectiveness (OEE) / Ogólna efektywność sprzętu (OEE)
Kluczowa wartość mierząca wydajność zakładów produkcyjnych. Uwzględnia takie czynniki jak dostępność, wydajność i jakość.
Predictive analytics / Analiza predykcyjna
Wykorzystanie danych, algorytmów statystycznych i uczenia maszynowego do przewidywania przyszłych zdarzeń lub trendów i podejmowania na ich podstawie świadomych decyzji.
Predictive maintenance / Konserwacja predykcyjna
Wykorzystanie analizy danych i uczenia maszynowego do przewidywania awarii sprzętu lub potrzeb w zakresie konserwacji przed ich wystąpieniem. Skraca to czas przestojów i zwiększa wydajność.
Preventive maintenance / Konserwacja zapobiegawcze
Środki konserwacji zapobiegawczej wykonywane regularnie w celu zapobiegania potencjalnym problemom, które mogą prowadzić do awarii lub nieefektywnego działania.
Process data / Dane procesowe
Dane wyświetlane lub przetwarzane w systemie w celu wykonania określonych zadań lub operacji.
Production Planning and Control (PPC) / Planowanie i kontrola produkcji (PPC)
Proces obejmujący planowanie zasobów oraz planowanie i kontrolę produkcji w firmie w celu zapewnienia sprawnego przebiegu procesów produkcyjnych.
Profibus
Powszechnie stosowany w branży standard komunikacji między urządzeniami automatyki w technologii automatyki przemysłowej. Umożliwia łączenie w sieć czujników, siłowników i elementów sterujących w systemie magistrali obiektowej.
Programowalny sterownik logiczny(PLC)
Specjalny komputer przemysłowy wykorzystywany w technologii automatyzacji do sterowania maszynami i procesami. Sterowniki PLC są konfigurowane poprzez programowanie w celu wykonywania określonych zadań.
Proof of Concept (PoC) / Potwierdzenie koncepcji (PoC)
Praktyczna demonstracja mająca na celu wykazanie wykonalności lub skuteczności pomysłu, koncepcji lub technologii przed jej wdrożeniem na większą skalę.
Protocol / Protokół
Standardy, takie jak MQTT, CoAP (Constrained Application Protocol) i inne, które określają sposób przesyłania danych między urządzeniami i systemami w IIoT.
Quality of Service (QoS) / Jakość usługi (QoS)
Parametry i mechanizmy zapewniające określony poziom wydajności transmisji danych, co ma kluczowe znaczenie dla niezawodnego działania IIoT.
Quantum computing / Przetwarzanie kwantowe
Wykorzystanie zasad mechaniki kwantowej do opracowania komputerów, które mogą wykonywać złożone obliczenia z dużą prędkością. Technologia ta ma potencjał do rozwiązywania niektórych problemów szybciej niż tradycyjne komputery.
Radio-Frequency Identification (RFID) / Identyfikacja radiowa (RFID)
Technologia wykorzystująca pola elektromagnetyczne do automatycznej identyfikacji i śledzenia etykiet przymocowanych do obiektów. Upraszcza to zarządzanie zapasami i śledzenie zasobów.
Remote monitoring / Zdalne monitorowanie
Ciągłe monitorowanie i analiza urządzeń lub procesów zdalnie przy użyciu czujników i technologii łączności.
Aktualizacje lub modernizacje istniejących systemów, instalacji lub urządzeń w celu zapewnienia nowej funkcjonalności lub lepszej wydajności bez zmiany podstawowej struktury.
Robotics / Robotyka
Projektowanie, rozwój i wykorzystanie robotów. Roboty to programowalne, mechaniczne urządzenia zdolne do autonomicznego lub półautonomicznego wykonywania zadań.
Root cause analysis / Analiza przyczyn źródłowych
Systematyczny proces identyfikacji podstawowych przyczyn problemów lub błędów. Celem nie jest jedynie leczenie objawów, ale zajęcie się rzeczywistymi przyczynami.
Ruter
Rutery to urządzenia sieciowe, które mogą przesyłać pakiety sieciowe między kilkoma sieciami komputerowymi. Są one używane głównie do połączeń internetowych, bezpiecznego łączenia kilku lokalizacji lub bezpośredniego łączenia kilku segmentów sieci lokalnej.
Secure Sockets Layer (SSL) /Warstwa bezpiecznych gniazd (SSL)
Protokół szyfrowania używany w bezpieczeństwie informacji w celu zapewnienia bezpiecznej transmisji danych przez Internet. Jest często używany do ochrony poufnych informacji podczas transakcji online.
Sensor / Czujnik
Urządzenie elektroniczne lub mechaniczne, które mierzy właściwości fizyczne lub warunki środowiskowe i przekształca je w sygnały elektryczne lub dane. Czujniki są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, od automatyki przemysłowej po urządzenia konsumenckie.
Shop floor / Plant floor / Hala produkcyjna / Hala zakładu
Fizyczna lokalizacja w firmie produkcyjnej, w której odbywa się rzeczywista produkcja i wytwarzanie. To tutaj działają maszyny, pracownicy i zakłady produkcyjne.
Shop Floor Integration (SFI) / Integracja hali produkcyjnej (SFI)
Łączy poziom produkcji z poziomem zarządzania, a tym samym zapewnia, że wszystkie zdigitalizowane procesy biznesowe w łańcuchach wartości i dostaw łączą się płynnie i są skutecznie kontrolowane.
Six Sigma
Metodologia zarządzania jakością, której celem jest zmniejszenie liczby błędów w procesach i poprawa jakości produktów lub usług. Opiera się na metodach statystycznych i pomaga zwiększyć wydajność.
Smart factory / Inteligentna fabryka
Inteligentna fabryka integruje zaawansowane technologie, takie jak Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja i automatyzacja, aby produkcja była bardziej wydajna, elastyczna i połączona.
Smart grid / Inteligentna sieć energetyczna
Inteligentna sieć energetyczna wykorzystująca zaawansowane technologie do optymalizacji zużycia energii, integracji odnawialnych źródeł energii i poprawy stabilności sieci.
Smart manufacturing / Inteligentna produkcja
Inteligentna produkcja wykorzystuje technologie cyfrowe do optymalizacji procesów produkcyjnych. Obejmuje to integrację analizy danych, automatyzacji i połączonych systemów w celu zwiększenia wydajności produkcji.
Software as a Service (SaaS) / Oprogramowanie jako usługa (SaaS)
Model licencjonowania, w którym aplikacje są obsługiwane przez stronę trzecią i dostępne przez Internet, eliminując potrzebę instalacji w zakładzie.
Strong AI / Silna sztuczna inteligencja
Wysoce zaawansowana forma sztucznej inteligencji, która jest w stanie wykonywać wszystkie zadania intelektualne, które może wykonać człowiek. Do tej pory tego typu sztuczna inteligencja jeszcze nie istnieje.
Supervised learning / Uczenie nadzorowane
Forma uczenia maszynowego, w której model jest szkolony na etykietowanych danych szkoleniowych w celu rozpoznawania wzorców i klasyfikowania lub przewidywania przyszłych danych.
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) / Kontrola nadzorcza i akwizycja danych (SCADA)
Architektura systemu sterowania wykorzystywana w procesach przemysłowych do monitorowania i sterowania sprzętem, gromadzenia danych w czasie rzeczywistym i zarządzania procesami.
Supply chain / Łańcuch dostaw
Cały proces produkcji, transportu i dostarczania produktów lub usług od producenta do użytkownika końcowego.
Supply Chain Visibility (SCV) / Widoczność łańcucha dostaw (SCV)
Wykorzystanie IIoT do śledzenia i monitorowania całego łańcucha dostaw w celu zapewnienia przejrzystości przepływu towarów i materiałów w czasie rzeczywistym.
System interfaces / Interfejsy systemowe
Interfejsy, które umożliwiają różnym systemom lub komponentom komunikowanie się ze sobą.
Telemetry / Telemetria
Zautomatyzowany pomiar i (zazwyczaj bezprzewodowe) przesyłanie różnych danych z czujników ze zdalnych źródeł.
Tenant / Najemca
Najemca odnosi się do klienta w chmurze.
Time series data / Dane szeregu czasowego
Dane gromadzone w porządku chronologicznym. Jest to sekwencja wartości lub zdarzeń, w której do każdego punktu w czasie przypisana jest określona wartość.
Top floor / Najwyższe piętro
Wyższe szczeble firmy, które zajmują się decyzjami strategicznymi, przywództwem i ładem korporacyjnym. W przeciwieństwie do nich, hala produkcyjna reprezentuje operacyjny poziom produkcji.
Total Productive Maintenance (TPM) / Kompleksowe utrzymanie ruchu (TPM)
Strategia w branży produkcyjnej, której celem jest maksymalizacja ogólnej efektywności sprzętu. Osiąga się to poprzez konserwację zapobiegawczą, serwisowanie i ciągłe doskonalenie w celu zminimalizowania przestojów i zwiększenia wydajności.
Training data / Dane treningowe
Dane przedstawiane modelowi uczenia maszynowego w celu jego wytrenowania. Dane te zawierają oznaczone informacje, które pomagają modelowi rozpoznawać wzorce i dokonywać prognoz.
Transmission Control Protocol (TCP) / Protokół sterowania transmisji (TCP)
Protokół w stosie protokołów internetowych, który odpowiada za niezawodne przesyłanie danych między komputerami w sieci. Zapewnia, że dane docierają we właściwej kolejności i są retransmitowane w razie potrzeby.
Virtual Machine (VM) / Maszyna wirtualna (VM)
Oparta na oprogramowaniu symulacja fizycznego środowiska obliczeniowego, która umożliwia uruchamianie wielu systemów operacyjnych na jednym komputerze.
Virtual Private Network (VPN) / Wirtualna sieć prywatna (VPN)
Bezpieczne połączenie internetowe, które umożliwia użytkownikom bezpieczny dostęp do sieci prywatnej, tak jakby byli bezpośrednio na miejscu. VPN-y są często używane do bezpiecznego zdalnego dostępu do sieci korporacyjnych.
Virtual Reality (VR) / Wirtualna rzeczywistość (VR)
Wygenerowane komputerowo środowisko symulowane przez specjalne urządzenia. Użytkownicy mogą zanurzyć się w tym sztucznym świecie i doświadczyć wciągających wrażeń poprzez interakcję ze środowiskiem.
Virtualisation / Wirtualizacja
Tworzenie wirtualnych wersji zasobów, takich jak sprzęt komputerowy, systemy operacyjne, urządzenia pamięci masowej i sieci. Ułatwia to efektywne wykorzystanie i zarządzanie zasobami oraz dostarczanie wirtualnych środowisk.
Warehouse management / Zarządzanie magazynem
Efektywna organizacja i kontrola zapasów w magazynie lub centrum dystrybucji. Obejmuje to procesy takie jak śledzenie zapasów, kompletacja zamówień i optymalizacja przestrzeni magazynowej.
Weak AI / Słaba sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja, która jest ograniczona do określonego zadania lub ograniczonego obszaru, w przeciwieństwie do silnej sztucznej inteligencji, której celem jest bardziej wszechstronna inteligencja.
Ścieżka Y
Ścieżka Y zapewnia pełną dostępność wszystkich wartości czujników i siłowników w produkcji przemysłowej. Łączy ona technologię automatyzacji z technologią informacyjną, od czujników po SAP, w celu rozwiązania istotnych problemów związanych z dostępnością maszyn, jakością procesów i zużyciem energii.