• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Produkty
  3. moneo IIoT Insights
  4. Asystent przemysłowej sztucznej inteligencji moneo

Asystent przemysłowej sztucznej inteligencji moneo

Asystent przemysłowej sztucznej inteligencji to oparty na sztucznej inteligencji (AI) system pomocy dla zastosowań przemysłowych, który zapewnia cenny wgląd w maszyny i procesy poprzez zautomatyzowane analizy oparte na danych.

Dzięki opatentowanym funkcjom monitorowania obejmującym całą branżę i różne zakłady, umożliwia inteligentne wykrywanie anomalii i analizy predykcyjne.

  • intuicyjny interfejs użytkownika
  • szybkość i łatwość w użyciu
  • niezawodne wsparcie w codziennej pracy

Ale najpierw: wybierz swój cel!

Co chcesz osiągnąć?


moneo
SmartLimitWatcher

moneo
PatternMonitor

moneo
LifetimeEstimator
Anomaly detection / Wykrywanie anomalii

W pigułce: Ile kosztuje monitorowanie AI?

Pracujemy z moneo-wide, znormalizowanym systemem płatności, który oferuje pełną kontrolę kosztów – punkty informacyjne:

  • Punkty informacyjne są elastyczne i mają zastosowanie do każdego z naszych rozwiązań oprogramowania AI.
  • Wystarczy 50 punktów informacyjnych, aby aktywować monitorowanie AI.

To użytkownik decyduje, którego oprogramowania chce użyć, aby rozpocząć monitorowanie i korzystać z punktów informacyjnych w łatwy i przejrzysty sposób.

Analiza predykcyjna
Wykorzystanie wartości pomiarowej
Wykorzystanie kilku wartości pomiarowych
Identyfikacja próbki
Dynamiczne ograniczenia alarmów i ostrzeżeń
Przewidywanie pozostałego okresu użytkowania
Technologia AI / ML

Studium przypadku

Asystent przemysłowej sztucznej inteligencji (LE)

Na przykład, jeśli chcesz włączyć opartą na danych konserwację predykcyjną filtra, potrzebujesz tylko czujników ciśnienia przed i za filtrem, ciśnienia różnicowego tych wartości wygenerowanych w moneo i LifetimeEstimator, które można znaleźć w produkcie IIoT Insights w ramach Industrial AI Assistant.

Monitorując te trzy strumienie danych (2x ciśnienie, 1x ciśnienie różnicowe), wymagane są tylko 3 punkty informacyjne, ponieważ potrzebujemy tylko jednego punktu danych na minutę. Ponadto 50 punktów informacyjnych jest potrzebnych do aktywacji LifetimeEstimator, co daje łącznie 53 punkty informacyjne.

Odkryj, jak moneo
Industrial AI Assistant wspiera Cię każdego dnia

Uruchamianie IIoT – Rozpocznij w 3 prostych krokach

Sprzęt

Połączenie zakładu przez
urządzenie moneo IIoT

moneo IIoT Core

Przekształcanie danych zasobów za pomocą
moneo IIoT Core

moneo Insights

Przewidywanie i działanie dzięki
moneo IIoT Insights

urządzenia moneo IIoT - Rejestrowanie danych maszynowych

moneo IIoT Core - Optymalizacja przepływów pracy

moneo IIoT Insights - Przewidywanie i działanie
1 dodatek zapewniający dostęp do wszystkich funkcji Insights

  • Otwartość: szybka integracja z systemami OT i IT
  • Skalowalność: możliwość rozbudowy zgodnie z potrzebami
  • Cyberbezpieczeństwo: kompleksowa ochrona wrażliwych danych
  • Elastyczność: możliwość stosowania w chmurze lub w zakładzie
  • Centralne funkcje IIoT w chmurze* lub w zakładzie
  • Ustawianie parametrów, gromadzenie danych, wizualizacja i monitorowanie
  • Wgląd w stan maszyny i parametry procesu w trybie „podłącz i pracuj”

Asystent przemysłowej sztucznej inteligencji

  • Oparte na sztucznej inteligencji wykrywanie anomalii i prognozy dotyczące pozostałego okresu eksploatacji

moneo Track & Trace

  • Identyfikacja i lokalizacja obiektów na potrzeby przepływu towarów i identyfikowalności

➜ Dowiedz się więcej o urządzeniach moneo IIoT

➜ Zacznij z moneo już teraz

➜ Zacznij teraz z moneo Insights

*Możliwe, że subskrypcja w chmurze nie jest jeszcze dostępna w Twoim regionie.

Klienci, którzy już zdecydowali się na
moneo od ifm

Historie sukcesu i przykłady zastosowania

Dowiedz się, jak ifm pomógł klientom ulepszyć ich zakłady produkcyjne w czasie rzeczywistym