- Platforma moneo IIoT
- Produkty
- moneo IIoT Core
moneo IIoT Core
Inteligentnie połączone podstawowe funkcje
Zoptymalizuj teraz swoje przepływy pracy dzięki kluczowemu komponentowi moneo. moneo IIoT Core łączy w sobie wszystkie podstawowe funkcje naszej platformy IIoT – zarówno w chmurze*, jak i w zakładzie.
Niezależnie od przypadku, moneo IIoT Core oferuje tę samą propozycję wartości, aby płynnie ustawiać parametry, gromadzić, wizualizować i monitorować dane z czujników, poprawiając w ten sposób dostępność maszyn, utrzymując jakość procesu i optymalizując zużycie energii.
Unikaj nieplanowanych przestojów dzięki konserwacji predykcyjnej i technikom monitorowania opartym na stanie, które możesz skonfigurować w ciągu kilku minut.
Podstawowe funkcje moneo IIoT Core
Nasza platforma IIoT obejmuje różne funkcje oprogramowania mające na celu gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie danych ze środowisk przemysłowych w celu poprawy wydajności operacyjnej, produktywności i bezpieczeństwa.
*Możliwe, że subskrypcja w chmurze nie jest jeszcze dostępna w Twoim regionie.
Istotne podstawowe funkcje moneo IIoT Core to
*Możliwe, że subskrypcja w chmurze nie jest jeszcze dostępna w Twoim regionie.