- Platforma moneo IIoT
- Produkty
- Złącza moneo IIoT
Złącza moneo IIoT
Od czujnika do chmury – wszystko z jednego źródła
Dzięki moneo tworzymy płynne połączenie od czujnika do chmury.
Wysoka łączność moneo otwiera wiele możliwości zastosowań
Zasada „podłącz i pracuj”
Bezpośrednie przetwarzanie danych przez czujniki IO-Link i elektronikę diagnostyczną ifm dla wibracji zgodnie z zasadą „podłącz i pracuj”
ifm Agent (QLA010)
Podłączenie elementów sterujących, baz danych lub interfejsów technicznych za pomocą różnych interfejsów przez ifm Agent (QLA010)
Systemy innych firm
Przekazywanie informacji opartych na danych do systemów innych firm
API REST
Bezpieczny, elastyczny dostęp do danych moneo i bezproblemowa integracja zewnętrznych systemów za pomocą standardowych interfejsów API REST - Dokumentacja API
Przekazywanie szczegółowych informacji opartych na danych do systemów innych firm
- Strumieniowe przesyłanie danych do chmury i systemów innych firm: moneo może wysyłać dane procesowe i obliczone wartości do systemów innych firm (MES, SCADA) za pomocą natywnych konektorów chmurowych (Azure i AWS) lub ogólnych interfejsów za pośrednictwem MQTT lub OPC UA.
- Wysyłanie zgłoszeń: zgłoszenia utworzone w moneo mogą być wysyłane do skonfigurowanych systemów docelowych.
- Gotowe do użycia połączenie SAP wykorzystujące integrację hali produkcyjnej (SFI): połączenie z SAP ERP – ifm) do automatycznego powiadamiania o konserwacji i generowania ważnych zleceń lub dokumentów w systemie SAP.
Dzięki moneo zachowujesz pełną elastyczność i możesz sam decydować
- Jakie dane zbierasz i jak chcesz je wykorzystać
- Jakie strategie lub decyzje chcesz realizować lub podejmować w oparciu o uzyskane informacje
Inne korzyści z moneo
Skalowalność
Platformę można dostosować do indywidualnych potrzeb.
Bezpieczeństwo
Dane użytkownika są chronione przez najnowsze standardy bezpieczeństwa.
Otwartość
Platforma jest otwarta na integrację rozwiązań innych firm.