• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Produkty
  3. Urządzenia moneo IIoT
  4. moneo configure free

Skonfiguruj czujniki i mastery IO-Link za pomocą bezpłatnej aplikacji moneo configure

Rozpocznij rewolucję przemysłową szybko i łatwo! Pierwszym krokiem jest moneo configure free. Dzięki temu narzędziu sprawnie skonfigurujesz istniejące urządzenia IO-Link w Twoim zakładzie produkcyjnym – i to całkowicie za darmo!

Zrób kolejny krok w kierunku cyfryzacji produkcji dzięki moneo IIoT Core. Ten pakiet oprogramowania umożliwia konfigurację urządzeń IO-Link, otwierając jednocześnie inne innowacyjne możliwości.

Dlaczego warto wybrać moneo configure free?

Gotowe do natychmiastowego użycia – gdziekolwiek jesteś

Nie wymaga instalacji (jeśli dostępny jest plik PCAP), logowania ani licencji – idealne rozwiązanie dla środowisk o rygorystycznych wymaganiach dotyczących polityki IT, które nie wymaga dużego nakładu pracy.

Pełny przegląd sieci

Automatyczne skanowanie złożonych sieci IO-Link, zapewniające przejrzysty przegląd wszystkich masterów i urządzeń podrzędnych.

Intuicyjna wizualizacja

Dynamiczny panel sterowania umożliwiający równoległe wyświetlanie wartości procesowych i parametrów.

Operacje zbiorcze

Zaoszczędź sporo czasu, instalując aktualizacje oprogramowania sprzętowego lub konfigurując ustawienia zabezpieczeń centralnie na wielu urządzeniach IoT i IO-Link jednocześnie.

Odkryj ukryte funkcje czujników IO-Link

Czujniki IO-Link mają wiele funkcji, które są trudno dostępne bez oprogramowania do ustawiania parametrów. Ustawienie ich za pomocą samego czujnika jest również trudne.

Nasze oprogramowanie umożliwia pełne i łatwe korzystanie ze wszystkich funkcji czujnika.

moneo configure free do ustawiania parametrów

Zobacz, jak łatwe mogą być pierwsze kroki w cyfryzacji

Dzięki moneo configure free możesz łatwo skonfigurować wiele czujników i masterów IO-Link – niezależnie od producenta!

Skonfigurujesz nie tylko mastery IO-Link produkcji ifm, ale również czujniki podłączone do masterów innych firm (producentów 3rd Party).

moneo configure free może być wykorzystywane do parametryzacji również w istniejących zakładach i instalacjach.

Bez konieczności instalacji, licencji oraz logowania – moneo configure free doskonale sprawdza się w środowiskach podlegających rygorystycznym wytycznym IT.

Kiedy potrzebujesz więcej niż konfiguracji parametrów – moneo configure free

Jedno oprogramowanie, tak wiele możliwości:
od ustawiania parametrów do kompleksowego monitorowania stanu!

Aby skorzystać z dodatkowych funkcji moneo i pójść o krok dalej, skorzystaj z moneo IIoT Core. Rozwiązanie łączy wszystkie kluczowe funkcje naszej platformy IIoT. Oprócz parametryzacji za pomocą moneo configure, umożliwia również kompleksowy monitoring stanu, zarządzanie urządzeniami oraz analizę danych.

Wbudowane bezpośrednio:
proste rozszerzanie plików GSDML o parametry IO-Link

Z moneo configure free zostało bezpośrednio zintegrowane ustawianie parametrów GSDML IO-Link. Ta funkcja ułatwia konfigurację parametrów urządzeń IO-Link w oprogramowaniu sterownika PLC w przypadku korzystania z masterów IO-Link ifm ProfiNet. Bez wysiłku można rozszerzyć plik GSDML o żądane parametry urządzeń IO-Link i uczynić je widocznymi w narzędziu PLC. Dzięki temu oszczędzasz cenny czas podczas konfigurowania maszyny.

 

Sięgnij i sprawdź moneo configure free już teraz!

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji plików do pobrania