• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Produkty
  3. Urządzenia moneo IIoT
  4. io-key

Wdrażanie IIoT za pomocą io-key

Minimalne wymagania, maksymalne korzyści

Moduł io-key ułatwia rozpoczęcie cyfryzacji.

Gromadzenie i wizualizacja danych produkcyjnych nigdy nie były tak wygodne! Zachowaj elastyczność w realizacji swoich projektów – niezależnie od tego, czy io-key znajduje się na zdalnej maszynie w terenie, na dachu chłodni, w innym miejscu z dala od istniejącej infrastruktury IT, czy też jest bezpośrednio włączony do produkcji.

Zwiększenie dostępności maszyn

Zapewnienie jakości procesu

Optymalizacja zużycia energii

Zdjęcie 1: Wentylator Zdjęcie 2: Kontener IBC – Obraz 3: Centralny system sprężonego powietrza

Przykłady zastosowania

Sprzęt + komunikacja mobilna + oprogramowanie = gotowe do użycia!

Sprzęt

io-key

 

Komunikacja mobilna

Wybierz taryfę danych

 

Oprogramowanie

moneo IIoT Core

Wysyłanie danych z czujników do chmury

  • Wstępnie skonfigurowano,
    nie wymaga karty SIM.
  • Internetowy kokpit do
    wizualizacji i analizy danych w chmurze.
  • Powiadomienie wiadomością e-mail w przypadku przekroczenia wartości granicznych
  • Dane z czujników IO-Link są przesyłane bezpośrednio
    do chmury przez sieć komórkową.
  • Możliwość podłączenia dwóch czujników IO-Link.

Właściwości io-key:

IP65, bez programowania,
GSM, chmura, IO-Link

 
 
Częstość transmisji
1 x / minutę
  Częstość transmisji
1 x / 10 sekund

Na przykład dla
zapytań co minutę w celu uzyskania danych o:

 

Na przykład dla
częstych zapytań
w celu uzyskania danych o:

  • Poziomie
  • Poziomie punktowym
  • Temperaturze
 
  • Wartości procesu
  • Pomiarze położenia
  • Stanie maszyny
  • Stanie materiału
8,00 €
miesięcznie
  10,00 €
miesięcznie
Numer artykułu:
AIS972
  Numer artykułu:
AIS973

 

 

Przekształcanie danych produkcyjnych w użyteczne informacje

Moduł io-key i taryfa danych zapewniają sprzęt. Teraz brakuje tylko funkcji oprogramowania w chmurze! Dostępne są następujące opcje:

  • moneo IIoT Core Cloud Starter (100 Kredyty)
  • moneo IIoT Core Cloud (500 Kredyty)

moneo IIoT Core umożliwia płynne gromadzenie, wizualizację i monitorowanie danych z czujników w celu:

  • Popraw dostępność maszyn
  • Utrzymanie jakości procesu
  • Optymalizacja zużycia energii

Funkcje moneo IIoT Core Cloud z io-key*

Dowiedz się więcej o moneo IIoT Core Cloud

* Funkcje moneo IIoT Core Cloud z io-key: Zarządzanie urządzeniami, Wartości obliczone, edgeConnect, Kokpit, Analiza oraz Zadania i bilety

Kompleksowe doradztwo i sprzedaż

Przekonaliśmy Cię? Skontaktuj się z nami. Będziemy towarzyszyć Ci w tej drodze. Aby spełnić Twoje wymagania, dział sprzedaży ifm będzie wspierać Cię od samego początku – od doradztwa strategicznego, przez tworzenie indywidualnego oprogramowania i rozwiązań sprzętowych oraz ich wdrażania aż po inne usługi.

Wybierz opcję kontaktu

Subskrypcja moneo Cloud

Chcesz dowiedzieć się więcej o subskrypcji moneo Cloud.

Polityka prywatności

Tutaj znajdziesz naszą politykę ochrony danych