• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Produkty
  3. Urządzenia moneo IIoT
  4. edgeGateways

Bramka moneo edgeGateway – niezawodne połączenie między czujnikami, poziomem IT i chmurą

Elastyczne rozwiązania dla instalacji moneo

Szukasz łatwego i wygodnego sposobu na przesyłanie danych z czujników do infrastruktury IT lub do chmury? Żaden problem - dzięki moneo edgeGateway dane z czujników są najpierw przekształcane w czytelne informacje, a następnie niezawodnie przesyłane.

Podłącz bramę do chmury ifm moneo Cloud i korzystaj z zaawansowanych funkcji IIoT - bez konieczności programowania. Pozwala to poprawić dostępność maszyn, jakość procesów i wydajność energetyczną.

Szybka i łatwa integracja czujników z chmurą

  • brak transmisji danych: Płynnie Wysyłanie danych z czujników do chmury
  • Obsługa wielu chmur: Kompatybilność z moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub i AWS IoT Core
  • Intuicyjna konfiguracja: Przyjazny dla użytkownika interfejs sieciowy do szybkiej konfiguracji
  • Bezpieczny zdalny dostęp: Zdalny dostęp do infrastruktury OT w celu konfiguracji, diagnostyki i rozwiązywania problemów
  • Elastyczny montaż: Do wyboru wersja IP20 do użytku w szafie sterowniczej lub IP67 do instalacji w terenie - obie z solidną obudową z odlewanego ciśnieniowo aluminium
  • Skuteczne zarządzanie przepływ danych: Moneo Dataflow Modeler umożliwia przejrzysty i konfigurowalny przepływ danych z czujnika do chmury

Monitorowanie stanu w czasie rzeczywistym z moneo Cloud

Etapy integracji

  1. Podziel zakład produkcyjny na strefy maszyn.
  2. Zamontuj czujniki i sprzęt IO-Link na maszynach.
  3. Podłącz maszyny na linii produkcyjnej za pomocą bramy ifm edgeGateway.
  4. Nawiąż połączenie z chmurą przez LTE, WLAN lub Ethernet.
  5. Skonfiguruj wizualizację pulpitu nawigacyjnego i ustaw parametry powiadomień.
  6. Usprawnij procesy konserwacji w czasie rzeczywistym!

Ponadto:
Narzędzie moneo Dataflow Modeler umożliwia przejrzystą konfigurację przepływu danych z czujnika do chmury. Podejście box-and-wire sprawia, że tworzenie logiki przetwarzania jest łatwe i intuicyjne - nie wymaga programowania.