- Platforma moneo IIoT
- Usprawnienie procesów produkcyjnych
- Optymalizacja zużycia energii
Optymalizacja zużycia energii
ifm opracowuje indywidualne rozwiązania w zakresie monitorowania energii – dostosowane do wymagań klienta. Pomoże to nie tylko przyspieszyć cyfryzację firmy, ale także odkryć nowy potencjał w zakresie oszczędzania energii i znacznego obniżenia kosztów.
Optymalizacja zużycia energii w praktyce – inspirujące przykłady zastosowania
Pomiar zużycia energii i strat na poziomie maszyny
Niższe roczne koszty energii
Zwiększ efektywność energetyczną i zaoszczędź do 50% rocznie – jedną trzecią tej kwoty bez wysokich nakładów inwestycyjnych.
Śledzenie kosztów całkowitych
Uzyskaj pełną przejrzystość kosztów przypadających na produkt i natychmiast odkryj potencjał ukierunkowanej optymalizacji procesu.
Śledzenie zużycia energii w czasie
Wizualizacja zmarnowanej energii, np. przez nieszczelności instalacji sprężonego powietrza i optymalizacja zużycia poprzez śledzenie na poziomie maszyny lub strefy.
Potencjalne obszary oszczędności energii
W każdej firmie istnieje potencjał do oszczędzania energii – od prostych środków, takich jak energooszczędne żarówki, po duże inwestycje, takie jak modernizacja istniejącego sprzętu. Obszary te oferują szczególnie wysoki potencjał oszczędności energii w przemyśle:
Monitorowanie nieszczelności od sprężarki do maszyny
Sprężone powietrze jest wykorzystywane w prawie wszystkich gałęziach przemysłu. Od kuźni po pomieszczenia czyste – w każdej sieci sprężonego powietrza mogą wystąpić nieszczelności.
Monitorowanie jest łatwe dzięki ifm: Niezależnie od tego, czy chodzi o pomiar natężenia przepływu, pomiar ciśnienia, monitorowanie temperatury czy ilości całkowitej. Wszystkie istotne dane procesowe można monitorować za pomocą jednego kabla i jednego czujnika. Korzystaj z licznych zalet czujników SD z IO-Link.
Analiza w czasie rzeczywistym
Identyfikuj długoterminowe trendy dotyczące zużycia lub wahań ciśnienia powietrza za pomocą czujników SD i optymalizuj procesy.
Mniej sprzętu
IO-Link przesyła 4 wartości za pomocą 1 kabla. Bez dodatkowych czujników, kabli czy złączek rurowych.
Bezprzewodowe monitorowanie
Mobilne ustawianie parametrów, monitorowanie i rejestrowanie systemów i procesów za pomocą Adaptera Bluetooth IO-Link.
Parametryzacja
Łatwe i szybkie ustawianie parametrów za pomocą oprogramowania moneo configure i mastera IO-Link.
Przekształcanie danych w informacje
Dzięki naszej platformie moneo IIoT można łatwo skonfigurować czujniki i mastery oraz płynnie gromadzić dane z maszyn i czujników. Dane te można wizualizować, analizować i monitorować na kokpitach. moneo informuje w przypadku odchyleń procesu i ostrzega w odpowiednim czasie.
Popraw dostępność maszyn, zapewnij jakość procesów i zoptymalizuj zużycie energii.
Generowanie wiedzy z informacji i tworzenie prognoz
Niezawodne monitorowanie zmiennych parametrów procesu, takich jak temperatura, przepływ i drgania, jest jednym z największych wyzwań.
Dzięki inteligentnemu obliczaniu dynamicznych zakresów oczekiwań i automatycznemu dostosowywaniu wartości granicznych, anomalie w krytycznych systemach i procesach mogą być wykrywane na wczesnym etapie, a niezawodność produkcji może zostać znacznie zwiększona. Jest to możliwe dzięki moneo Industrial AI Assistant od ifm.
Odcisk palca każdej maszyny
Każdy zakład przemysłowy ma unikalną sygnaturę – swój własny „odcisk palca”:
- Dlatego też ogólne zasady monitorowania często nie mają zastosowania
- Zasady monitorowania muszą być konfigurowalne, proste, precyzyjne i elastyczne
Ponieważ warunki środowiskowe i wykorzystanie mogą się różnić, monitorowanie musi opierać się na danych historycznych danego systemu.
Historie sukcesu
Dowiedz się, jak ifm pomogło klientom zoptymalizować zużycie energii.